Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具垫圈7X-7740: 45 mm 内径垫圈
首页
掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具垫圈
7X-7740: 45 mm 内径垫圈
7X-7740: 45 mm 内径垫圈

平垫圈

品牌: Cat

产品图像
7X-7740: 45 mm 内径垫圈
7X-7740: 45 mm 内径垫圈
7X-7740: 45 mm 内径垫圈
7X-7740: 45 mm 内径垫圈
7X-7740: 45 mm 内径垫圈

平垫圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
7X-77407X-7740
467-5183467-5183
466-1604466-1604
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
7X-7740 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 7X-7740 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: 淬硬钢,低合金钢,合金锌
垫圈类型: 平垫圈
涂层: 镀锌可提供低到中等腐蚀防护和导电性能。耐盐雾,96 小时无白锈。涂层颜色 - 银色。
外径(in): 3.071
外径(mm): 78
厚度(in): 0.315
厚度(mm): 8
外径(in): 3.07
内径(mm): 45
内径(in): 1.772
外径(mm): 78
查看更多
零件号 7X-7740 的兼容型号

工装机具

PIN GRAB

轮式推土机

834G 834H 988G 988H 986 988GC 986H 986K

轮式集材机

535C 535B 545C 525C 525B 545

石油产品

C15

平地机

12M 12K 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120K 2 120M 2

伸缩臂式装卸机

TH0642 TH0842

轮式自行式铲运机

633E

挖掘机

5230B 5130 5230 5130B

林业用产品

SH-56B

土方压实机

836H 836G

船用产品

C18 C15

发动机 - 工业

C18 C13 C15 C9.3

路面再生机

RM-350B RM-350B