Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈8C-0553: 190.5 mm 孔径缸盖密封件
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
8C-0553: 190.5 mm 孔径缸盖密封件
8C-0553: 190.5 mm 孔径缸盖密封件

Cat® 缸盖橡胶密封件,孔径:190.5 mm

品牌: Cat

产品图像
8C-0553: 190.5 mm 孔径缸盖密封件
8C-0553: 190.5 mm 孔径缸盖密封件

Cat® 缸盖橡胶密封件,孔径:190.5 mm

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
8C-05538C-0553
5P-31935P-3193
3B-84893B-8489
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
8C-0553 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8C-0553 的技术规格

计量单位

美制公制
密封件类型: 缸盖密封件
材料: 氨酯橡胶
外径(mm): 191
内径(mm): 187
宽度(mm): 6
外径(in): 7.52
内径(in): 7.35
宽度(in): 0.22
查看更多
零件号 8C-0553 的兼容型号

挖掘机

5130