Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓

Cat® 10-24 螺纹 50.8 mm 长内六角头自锁螺栓

品牌: Cat

产品图像
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓
8C-6512: 10-24 螺纹内六角头螺栓

Cat® 10-24 螺纹 50.8 mm 长内六角头自锁螺栓

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
8C-65128C-6512
6V-08526V-0852
3J-19073J-1907
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
8C-6512 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8C-6512 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: 尼龙、6、6/12、6/6 塑料,合金钢
手柄长度(mm): 22.23
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 10 (.190)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 10 (.190)x24
Bolt Length (mm): 50.8
Grip Length (in): 0.875
Bolt Length (in): 2
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Nylon Patch
查看更多
零件号 8C-6512 的兼容型号

发动机 - 发电机组

C280-16 POWER SYS G3516C

发动机 - 机器

C4.4

石油产品

TH48-E80 3512C 3512B C280-12 TH48-E80 TH48-E70

钻机

MD6310 MD6200 MD6250

沥青摊铺机

AP-1050

平地机

12H 12K 120H 163H 14H NA 160 120 160K 140K 160H 120K 140H 16H 140K 2 140 143H 135H 14H 120K 2

铺路压实机

CB-534B CB-434B

CHALLENGER

65C 65B 65E 85C 65D 85E 85D 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

轮式挖掘机

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

挖掘机

M312 M315

船用产品

G3516H G3512H G3520H C280-16 C280-12

发动机 - 工业

SPF343C G3612 G3512H G3608

路面再生机

SS-250