没有建议的结果。再试一次。

注册

搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓

公制,粗牙螺纹 UNC

品牌: Cat

产品图像
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓
8C-8451: M6-1 x 40 mm 六角头螺栓

公制,粗牙螺纹 UNC

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
相关零件
198-4775
198-4775: 6mm 厚硬垫圈
查看价格
6V-7743
6V-7743: M6 x 1mm 锥形锁紧螺母
查看价格
344-5673
344-5673: 六角螺母
查看价格
208-8469
208-8469: M6 x 1 mm 六角锁紧螺母
查看价格
9X-8256
9X-8256: 2 mm 厚硬垫圈