Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页掘地工具铲刀铲刃和端刃铲刀铲刃8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃
首页掘地工具铲刀铲刃和端刃铲刀铲刃8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃
8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃

D6 铲刃 16 mm

品牌: Cat

产品图像
8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃
8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃
8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃
8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃
8E-7245: 1357.20 mm 长钢制铲刃

D6 铲刃 16 mm

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8E-7245 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8E-7245 的技术规格

计量单位

美制公制
Hole Spacing (in): 6.0
Thickness (mm): 16.0
Overall Length (mm): 1,357.2
End 2 Hole Offset (mm): 69.0
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 53.433
End 2 Hole Offset (in): 2.717
Width (mm): 203.2
End 1 Hole Offset (in): 2.717
Position: RH/LH Intmd
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 69.0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0.63
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
查看更多
零件号 8E-7245 的兼容型号

轮式集材机

545D 535D 525D 535C 525C 535B 525B 518C 525 555D 515

履带式拖拉机

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K D4 D6K XL D6K LGP

查看更多
相关零件
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 防松螺栓
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 防松螺栓

英寸

查看价格
2J-3506: 0.750" 六角螺母
2J-3506: 0.750" 六角螺母

Cat® 0.750" 钢制六角全高螺母

查看价格
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈

Cat® 硬垫圈专为 0.75 英寸紧固件设计,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。

查看价格
5J-4773
5J-4773: 3/4-10 UNJC 2A 防松螺栓
查看价格
2J-3506
2J-3506: 0.750" 六角螺母
查看价格
5P-8248
5P-8248: 3.5mm 厚硬垫圈
查看价格