Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页液压装置其他液压部件8T-0081: 3/4" 螺纹球阀
首页液压装置其他液压部件8T-0081: 3/4" 螺纹球阀
8T-0081: 3/4" 螺纹球阀

带阀杆的 Cat® 3/4" 螺纹球阀

品牌: Cat

产品图像
8T-0081: 3/4" 螺纹球阀
8T-0081: 3/4" 螺纹球阀
8T-0081: 3/4" 螺纹球阀
8T-0081: 3/4" 螺纹球阀
8T-0081: 3/4" 螺纹球阀

带阀杆的 Cat® 3/4" 螺纹球阀

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8T-0081 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8T-0081 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 27.94
宽度(mm): 66.04
长度(mm): 152.4
高度(in): 1.1
长度(in): 6.0
Material: Alloy Copper,Carbon Steel
查看更多
零件号 8T-0081 的兼容型号

冷铣刨机

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

推土机

7SU 7A 7S 7U 7S LGP 8A 8U 8SU

电源模块

XQC1200 XQC1600

轮式推土机

834 844 834G 834H 834K 824H 814F II 814F 824G II

裂土器

7 8

轮式牵引机

633E II 623E 623F 621E 621F 657G 611 621G 621S 615C 627E 627F 615C II 631E 631G 637G 637E

吊管机

583T 589 PL83 PL87 587T 587R 578

振动压实机

CS-431C CS-433C CP-433C

沥青摊铺机

AP-655C BG-2455C AP-1055B BG-2255C BG-225C BG-230D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-1050 BG-245C

垃圾填埋压实机

836 826G II 816F II 836H 836G 836K 826H 816F

平地机

12H 12K 120H 120 160K 160H 120K 120 GC 16H NA 135H 160H NA 140 GC 160H ES 12H NA 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 120H NA 140H NA 140K 2 140H ES 140 143H 16GC 120K 2

井下铰接式卡车

AD22 AD45B AD60 AD55 AD55B AD30 AD45 AD22

绞盘

57H

轮式自行式铲运机

613G

铰接式卡车

D300D

单钢轮振动压路机

825H 815F II 815F 825G II

履带式拖拉机

D6H XR D7H D8 D8T D8R D8L D8N D6H II D8 GC D8R II D6R XL D6R II D8GC D6R D6R LGP D6H

轮式装载机

960F 950F 990 988G 988H 966F 990 II 970F 950F II

铲运机

R1300G R3000H R1600G R1600H R2900G R1300G II R1600 R1700G R2900

轮式铲运机

651E 623G 623F 637E 611 631E 627G 627F 627E 621E 657G 621G 621F 657E

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货