没有建议的结果

注册

零件号或名称
上一步首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
上一步首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
Product Images
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓
8T-4178: M10X1.5 螺纹六角头螺栓

Cat® M10x1.5 螺纹 90 mm 长六角头螺栓

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
8T-4178 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8T-4178 的说明

描述:
Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。

特性:
• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。
• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。

应用:
Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 8T-4178 的技术规格

计量单位

美制公制

螺纹尺寸(直径 × 螺距)(mm): M10X1.5

Bolt Length (in): 3.543

螺栓长度(mm): 90

螺栓类型: 六角头螺栓

涂层: 锌薄片

Grip Length (in): 2.52

手柄长度(mm): 64

材料:

材料描述: ISO 898-1 10.9 级。头部标记 - 10.9(1040 MPa 终极拉伸力度)

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

螺栓尺寸(in): 0.3937

螺栓尺寸(mm): M10

螺纹尺寸(mm): M10

总长度(mm): 90

孔螺距: 1.50

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

查看更多
零件号 8T-4178 的兼容型号

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30

FELLING HEAD

HF222 HF221 HF201 HF181

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT24F IT12B IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600 R1700G R1700 II R2900G

OFF HIGHWAY TRUCK

773GC

MOTOR GRADER

120K 120 GC 140K 140K 2 12K 120 160K 140 GC 120K 2

WHEEL SKIDDER

525 515 535C

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D5R LGP D6T XW D4G D5R XL D5N D7G2 D6N XL D6T D6N D7G D6 D5 D6G2 XL D6N LGP D7R II

KNUCKLEBOOM LOADER

539

MINI HYD EXCAVATOR

305.5E2 308D 307 304.5

MARINE ENGINE

C175-16

TRACK FELLER BUNCHER

2390 TK751 1190 1390 1190T 1090 521B 522B

PIPELAYER

572R II 587T 587R

MINING EXCAVATOR

5110B 5130 5230 5130B

FRONT SHOVEL

5090B

EXCAVATOR

316 GC 320-A L 323F SA 320-A N 312D 315D L 311C 321B 326 GC 548 385C L 326D2 558 320 GX 538 320 GC 313D 312D L 336 GC 328D LCR 329D L M325D MH 319C 320-A 385B 320N 320D 365C L 321D LCR M312 M315 M318 320 L M325D L MH 365C M320

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56B CP-533C CS-323C CS-66B CS-78B CS-76B CP-323C CS-533C CS-74B CB-434B CB-434C CP-56B CP-68B

MOBILE HYD POWER UNIT

324D LN

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D 259D3

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

631E 623G 621K OEM 621G 637E

TRACK LOADER

963C

SOIL COMPACTOR

825G

EJECTOR TRUCK

740

BACKHOE LOADER

426B 438C 426C 438B 416F2 416 426 436C 428 446B 420D 430F2 420F 430F 438 436 416C 416D 428B 428C 416B

WHEEL DOZER

844 824G 814K 854G

LANDFILL COMPACTOR

826G

COMPACT WHEEL LOADER

914G

WHEEL LOADER

928G 972G 972H 928HZ 950G 962G 962M 994 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 924GZ 924HZ 990H 938G II 924F 924H 924G 980H 992G 928F 938G 938F 990 II 994D 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100 TH350B

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

ARTICULATED TRUCK

740 GC 745

SKID STEER LOADER

226B 242D3 216B 236 248 246 236D3 216 242B 228 226 232B 236B

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360C PS-500

WHEEL SCRAPER

637G 627G

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

793B 793C 773F 794 AC 773G OEM 775F 793F OEM 777F 772

ASPHALT SCREED

AS3251C AS2302C AS4252C

COMPACTOR

CB-36B CB-34B CC-34B

查看更多
相关零件
8T-0389: M10x1.5 尼龙插入件锁紧螺母
8T-0389: M10x1.5 尼龙插入件锁紧螺母

Cat® 带尼龙插入

查看价格
8T-4121: 11mm 内径垫圈
8T-4121: 11mm 内径垫圈

Cat® 平垫圈(离合器、制动器、变速箱)

查看价格
344-5675: M10 x 1.5 mm 六角螺母
344-5675: M10 x 1.5 mm 六角螺母

公制,粗牙螺纹 UNC

查看价格
198-4777: 10 mm 厚硬垫圈
198-4777: 10 mm 厚硬垫圈

用于磁开关和液压软管的 Cat® 黑色硬垫圈

查看价格
6V-7744: M10 x 1.5 mm 锥形锁紧螺母
6V-7744: M10 x 1.5 mm 锥形锁紧螺母

公制

查看价格
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈
7X-7729: 3 mm 厚硬垫圈

Cat® 专为 M10 紧固件设计的硬垫圈,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。

查看价格