Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页液压装置其他液压部件8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器
首页液压装置其他液压部件8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器
8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器

携液直适配器(STOR 到公制 STOR)

品牌: Cat

产品图像
8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器
8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器
8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器
8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器
8T-7860: M12X1.5 X 7/16-20 六角头直 O 形密封圈适配器

携液直适配器(STOR 到公制 STOR)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
相关零件
3J-7354: 8.92 mm 内径 O 形密封圈
3J-7354: 8.92 mm 内径 O 形密封圈

Cat® STOR O 形密封圈(SAE 7/16-20)

查看价格
228-7100: 9.4mm 内径 O 形密封圈
228-7100: 9.4mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

查看价格
214-7566: 8.92 mm 内径橡胶 O 形密封圈
214-7566: 8.92 mm 内径橡胶 O 形密封圈

用于 7/16-20" STOR 接头端的 Cat® O 形密封圈

查看价格
6V-9028: 9.4mm 内径 O 形密封圈
6V-9028: 9.4mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

查看价格
3J-7354
3J-7354: 8.92 mm 内径 O 形密封圈
查看价格
228-7100
228-7100: 9.4mm 内径 O 形密封圈
查看价格
214-7566
214-7566: 8.92 mm 内径橡胶 O 形密封圈
查看价格
6V-9028
6V-9028: 9.4mm 内径 O 形密封圈
查看价格
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货