Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销

Cat® 605mm 长后车桥壳体连杆销用于连接部件,确保平稳运动和稳定性

品牌: Cat

产品图像
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销
8X-2936: 139.7mm x 605mm(5.5 IN x 23.81 IN)连杆销

Cat® 605mm 长后车桥壳体连杆销用于连接部件,确保平稳运动和稳定性

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
8X-29368X-2936
8X-29388X-2938
8X-29348X-2934
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
8X-2936 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8X-2936 的技术规格

计量单位

美制公制
销类型: 直销
材料:
电镀: 未电镀
销直径(mm): 158
长度(mm): 605
拆卸辅助装置/功能: 无拉拔器孔
销直径(in): 6.22
长度(in): 23.82
Overall Length (mm): 605
Overall Length (in): 23.819
Diameter (mm): 139.7
Diameter (in): 5.5
查看更多
零件号 8X-2936 的兼容型号

非公路用卡车

793 793D 793B 793C 793D