Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页动力传动系变速箱和部件变速箱轴承9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承
首页
动力传动系变速箱和部件变速箱轴承
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承

用于行星变速箱的 Cat® 38.224mm 外径 31.75mm 长套筒轴承

品牌: Cat

产品图像
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承
9G-7683: 38.224mm 外径套筒轴承

用于行星变速箱的 Cat® 38.224mm 外径 31.75mm 长套筒轴承

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
9G-7683 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 9G-7683 的技术规格

计量单位

美制公制
类型: 直型套筒
材料: 钢背青铜
内径(mm): 35
外径(mm): 38
总长度(mm): 32
内槽:
外槽:
十字孔:
内径(in): 1.38
外径(in): 1.50
总长度(in): 1.25
长度(mm): 31.8
长度(in): 1.25
材料描述: 钢背青铜
查看更多
零件号 9G-7683 的兼容型号

集成工具架

IT62G II IT62G IT62H

轮式推土机

950B/950E 936 950G II 936E 936F 966C G936 966H 950B 950E 950G 960F 962H 966L 950F 962G 962G II 966K 966 950H 966M 950K 962K 966R 950F II 966 GC

扩展采矿产品

R1300 R1300G R1300G II