登录
Cat® 密封螺母(阀总成)
品牌: Cat
Cat® 密封螺母(阀总成)
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
Cat® 密封螺母(阀总成)
品牌: Cat
Cat® 密封螺母(阀总成)
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
Caterpillar© 2026 保留所有权利
Caterpillar© 2026 保留所有权利
计量单位
冷铣刨机
PM820 PM825 PM822 PM620 PR-1000C PM622 PR-1000 PM-565
小型液压挖掘机
308 309
林业木材装载机
558
轮式推土机
854G
采伐头
SS-56 HF222 HF221 HF202 HF201 SH-56B SC-57 HFW221 HFW222 HF201B HF181
吊管机
587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T
沥青摊铺机
AP-1050 AP-255E
反铲
D3 931
发电机组
3508B
集成工具架
IT14G2 IT14G
轮胎压路机
CW-14 CW34 CW-34 PS-150C
轮式挖掘机
M320GC M322D MH M314 M315 M322 M320 M323 M318 M319 M316 M317 M320F M330D W330B M317D2 M325C MH M313-07 M315D2 MH3026 MH3024 M318D M318C M318F M315GC MH3040 M314-07 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M320D2 M313C M313D M325B M322D2 MH M314F
双钢轮振动压路机
CB22B CB2.7 GC CC2.7 GC
伐木机
322C
轮式伐木归堆机
543 2670D
多用途压路机
CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC
轮式装载机
930K 930M 924K 938K 938M 926M 907K 906K 906M 908K 908M 908 907 906 992G
非公路用卡车
796 AC 794 AC 793D 793F 798 AC 793 798
液压铲
6020 6015 6040 6030 6015B 6020B 6060
履带式装载机
933C 963 939C 953 973C 963D 963C 963K 953C 953D 953K 931B
正铲
385C 5080 5090B
护根机头
HM112 HM115 HM810 HM912 HM215C HM115C HM608 HM112C HM210 HM215 HM208
裂土器
3
轮式牵引机
623G 623E 623F
振动压实机
CS-56 CS11 GC CP-533D CS-663E CS-531D CP-663E CS-533D CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CP-563C CS-64 CB-545 CP-64 CB-544 CS512 GC CB-534 CP-56 CB-534C CB-534B CB-524 CB-523 CB-522 CB-521 CP11 GC CB-535B CB-523B CB-525 CB-634 CC4.0 CB-525B CB-634C CP-76 CB4.0 CB4.4 CP12 GC CP-74 CB-224C CB-214C CB-434B CB-434C CP-573E CS-583E CS-583C CS-583D CS10 GC CS-573D CS-573E CS-683E CS-563C CS-563D CS-563E
底盘系统
OEMS
卡车
793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 797 795F XQ 793D 793C 793F 797F 797B 795F AC 793F AC MT4400D AC
采矿挖掘机
5230B 5110B 5130 5230 5130B
铺路压实机
CB2.7 CB2.5 CC2.7 MG630 CB-22B C13 MARINE
物料搬运机
M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3050 MH3295 M325D L MH
铲
6040
牙轮钻机
MD6200 MD6250 MD6380
紧凑型轮式装载机
920K 902C 910G 910K 910M 914G2 901C2 906H2 907H2 914 910 903 902 901 902C2 920 903C2 904H 906H 914K 914M 914G 903D 903C 904B 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H
绞盘
53
铰接动臂装载机
539
单钢轮振动压路机
CP12 GC CP13 GC CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS10 GC CS11 GC
挖掘机
330 L 345B II 320-A L 215B 325B L M315F 320-A S 215C 320-A N 215D 375-A L 325-A M317F 322B LN 374F L E300B 322N 322-A LN M318F 225B 225D 322B 3101 385C FS 330B LN 330D FM 345B 321B 385C L 219D 320D2 FM 330-A L 330 LN 317 558 365C L MH 374D L 229D 330C FM 322-A 325B 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 231D M325D MH 374F 325-A L 322 L 385B 385C 320N 320B 320C 365C L 320B FM LL 320B S 320B N 320B L 345B II MH 330B 330C 390F L 320 L 365B L M325D L MH 365C 320B U 365B 325D FM LL 325-A FM L MH3295 390D 390F 325 LN MH3040 390D L 325C FM 330B L 325D FM 325B LN 325 L 330C L 568 FM 320B LU 320D FM 320B LL 330D L 322-A L 322-A N 229 225 325-A LN 324D FM 568 FM LL 322 LN 320-A 219 MH3022 330-A 330C LN 395 385C L MH 375-A 330-A LN M320GC 365B II EL300B 322C FM M312 374 M315 M318 330C MH M320
履带式伐木归堆机
2390 2391 1190 2290 2590 1390 2491 TK711 TK732 TK1051 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 522 521 1190T 1090 521B 532 522B 541 1290T 551 552
履带式拖拉机
D5K LGP D4K XL D3C III D3G D6K2 LGP D4G D3K XL D5G D6T D6N D6K D4 D4K LGP D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL D4C III D6K2 XL D5C III D6K LGP D8R D6K XL D8R II D6K2 D5K XL D5K2 XL D3K LGP
压路机
CB-34B XW CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B
轮式铲运机
631G 631E 621G 621F 637E 637G 627G 627F
移动式液压动力装置
385C 365C L 390F 385C L 330C