Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6543: 气动套筒
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
9U-6543: 气动套筒
9U-6543: 气动套筒

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

产品图像
9U-6543: 气动套筒
9U-6543: 气动套筒

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 9U-6543 的技术规格

计量单位

美制公制
Hex Size (mm): 42
Hex Size (in): 1.654
长度(mm): 66.5
尺寸(mm): 42.0
长度(in): 2.6
Material: Carbon Steel