设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
正在查看第 1 - 5 页,共 5 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 5/5 结果
1 - 5/5 结果
Cat
进气宽度
76.5 in
Intake Width (in)
76.5
总宽度
85.9 in
Maximum Throw (ft)
40
重量
974.4 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
总高度
72.6 in
总长度
37.4 in
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
80 L/min(21.1 gpm)
最佳液压压力
230 bar(3335.9 psi)
切割高度
34.1 in
最大抛送距离
40 ft
螺旋钻直径
18 in
叶轮风扇直径
25 in
叶轮风扇宽度
8.7 in
旋转溜槽
270 度
Throw Distance
40 ft | 12 m
Overall Width
> 80 in | > 2032 mm
Intake Width
> 80 in | > 2032 mm
Cat
进气宽度
63.5 in
Intake Width (in)
63.5
总宽度
73.9 in
Maximum Throw (ft)
40
重量
954.6 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
总高度
72.6 in
总长度
37.4 in
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
80 L/min(21.1 gpm)
最佳液压压力
230 bar(3335.9 psi)
切割高度
34.1 in
最大抛送距离
40 ft
螺旋钻直径
18 in
叶轮风扇直径
25 in
叶轮风扇宽度
8.7 in
旋转溜槽
270 度
Throw Distance
40 ft | 12 m
Overall Width
70 - 80 in | 1778 - 2032 mm
Intake Width
70 - 80 in | 1778 - 2032 mm
Cat
进气宽度
76.5 in
Intake Width (in)
76.5
总宽度
85.9 in
Maximum Throw (ft)
40
重量
1016.3 lb
Required Hydraulics
High Flow XPS
总高度
72.6 in
总长度
37.4 in
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
125 L/min(33 gpm)
最佳液压压力
280 bar(4061.1 psi)
切割高度
34.1 in
最大抛送距离
40 ft
螺旋钻直径
18 in
叶轮风扇直径
25 in
叶轮风扇宽度
8.7 in
旋转溜槽
270 度
Throw Distance
45 ft | 14 m
Overall Width
> 80 in | > 2032 mm
Intake Width
> 80 in | > 2032 mm
Cat
进气宽度
63.5 in
Intake Width (in)
63.5
总宽度
73.9 in
Maximum Throw (ft)
40
重量
996.5 lb
Required Hydraulics
High Flow XPS
总高度
72.6 in
总长度
37.4 in
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
125 L/min(33 gpm)
最佳液压压力
280 bar(4061.1 psi)
切割高度
34.1 in
最大抛送距离
40 ft
螺旋钻直径
18 in
叶轮风扇直径
25 in
叶轮风扇宽度
8.7 in
旋转溜槽
270 度
Throw Distance
45 ft | 14 m
Overall Width
70 - 80 in | 1778 - 2032 mm
Intake Width
70 - 80 in | 1778 - 2032 mm
Cat
进气宽度
50.8 in
Intake Width (in)
51
总宽度
61.9 in
Maximum Throw (ft)
40
重量
934.8 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
总高度
72.6 in
总长度
37.4 in
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
80 L/min(21.1 gpm)
最佳液压压力
230 bar(3335.9 psi)
切割高度
34.1 in
最大抛送距离
40 ft
螺旋钻直径
18 in
叶轮风扇直径
25 in
叶轮风扇宽度
8.7 in
旋转溜槽
270 度
Throw Distance
45 ft | 14 m
Overall Width
70 - 80 in | 1778 - 2032 mm
Intake Width
70 - 80 in | 1778 - 2032 mm