Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Einlassbreite
76.5 in
Intake Width (in)
76.5
Gesamtbreite
85.9 in
Maximum Throw (ft)
40
Gewicht
974.4 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom
80 l/min (21,1 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
230 bar (3335,9 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Intake Width
> 80 in |> 2032 mm
Throw Distance
40 ft |12 m
Overall Width
> 80 in |> 2032 mm
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Einlassbreite
63.5 in
Intake Width (in)
63.5
Gesamtbreite
73.9 in
Maximum Throw (ft)
40
Gewicht
996.5 lb
Required Hydraulics
High Flow XPS
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom
125 l/min (33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
280 bar (4061,1 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Intake Width
70–80 in |1778–2032 mm
Throw Distance
45 ft |14 m
Overall Width
70–80 in |1778–2032 mm
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Einlassbreite
50.8 in
Intake Width (in)
51
Gesamtbreite
61.9 in
Maximum Throw (ft)
40
Gewicht
934.8 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Optimaler Hydraulikstrom
80 l/min (21,1 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
230 bar (3335,9 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Intake Width
70–80 in |1778–2032 mm
Throw Distance
45 ft |14 m
Overall Width
70–80 in |1778–2032 mm
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Required Hydraulics
High Flow XPS
Intake Width (in)
76.5
Maximum Throw (ft)
40
Einlassbreite
76.5 in
Gesamtbreite
85.9 in
Gewicht
1016.3 lb
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom
125–150 l/min (33–40 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
200–280 bar (2800–4100 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Intake Width
> 80 in |> 2032 mm
Throw Distance
45 ft |14 m
Overall Width
> 80 in |> 2032 mm
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Required Hydraulics
High Flow XPS
Intake Width (in)
76.5
Maximum Throw (ft)
40
Einlassbreite
76.5 in
Gesamtbreite
85.9 in
Gewicht
1016.3 lb
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom
125–150 l/min (33–40 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
200–280 bar (2800–4100 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Intake Width
> 80 in |> 2032 mm
Throw Distance
45 ft |14 m
Overall Width
> 80 in |> 2032 mm
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Einlassbreite
50.8 in
Gesamtbreite
61.9 in
Gewicht
934.8 lb
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen
Optimaler Hydraulikstrom
80 l/min (21,1 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
230 bar (3335,9 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
63.5 in
Overall Width
73.9 in
Weight
1089.1 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
Zum Beseitigen von Schnee auf Straßen, Parkplätzen, Auffahrten und Bürgersteigen.
Cat
Einlassbreite
63.5 in
Gesamtbreite
73.9 in
Gewicht
1093.5 lb
Gesamthöhe
72.6 in
Gesamtlänge
37.4 in
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Optimaler Hydraulikstrom
100–125 l/min (26–33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck
200–280 bar (2800–4100 psi)
Einstechhöhe
34.1 in
Maximale Auswurfweite
40 ft
Durchmesser der Schnecke
18 in
Durchmesser des Flügelrads
25 in
Breite des Flügelrads
8.7 in
Rinnendrehung
270 Grad
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
76.5 in
Overall Width
85.9 in
Weight
1161.8 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow
100-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
1 - 9 von 9 Ergebnisse
1 - 9 von 9 Ergebnisse