登录
Cat® O 形密封圈,内径:85.32 mm
品牌: Cat
描述:
O 形密封圈(例如 117-1266)用于静态密封及部分动态应用中。
Cat O 形密封圈采用适合 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可最大限度减少密封件安装过程中的密封件翘曲和切削。
我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以所需的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。
凭借 2500 多种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足 Cat 设备和其他移动设备 O 形密封圈需求的首选解决方案。
Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装垫片可妥善保护您的投资。
特征:
• 垫片类型:O 形密封圈
• AS568 Dash 尺寸:-237
• 横截面直径:3.53 mm(0.14 in)
• 内径:85.32 mm(3.36 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货