登录
Cat® 公制六角头磁性接头
品牌: Cat
描述:
塞子通常是圆柱形的小物体,可紧密贴合到开口或孔中以将其堵塞或密封。它们可以由多种材料制成,包括塑料、橡胶、金属和木材,并且有许多不同的形状和尺寸,以适应各种应用。连接器可用于功能性和装饰性目的。
特点:
• 法兰设计为插入孔时保持。
• 专为压装而设计。
应用:
塞用于堵塞或密封汽车发动机、变速箱或其他零件中的开口,并用于 Cat 120H、120K、12K、135H、140K、140M、160K 和 160M 发动机等级、3116、3126B、3126B、3126E、3126E、3516C、3608、C7、C7、3126E 和 C9 发动机(活塞)、322、330 和 M322D 挖掘机、525C 和 545C OEM 应用、525C、535C 和 545C 集材机、533、543、TK370、TK371、TK380 和 TK381 树木采伐机,C15 发电机组,C9.3 发动机 - 通用平台 (C9),D5C、MT725、MT735 和 MTC735 履带式推土机,TR16、TR28 和 TR43 驱动组(电源模块、变速箱、变矩器)。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货