登录
Cat® 压入式(PIP)密封件,内径:322 mm
品牌: Cat
描述:
压入式密封件(例如零件号 230-0940)用于在槽中保持固定以改进部件并避免泄漏和污染。这是特定于应用要求的定制设计。
压入式密封件采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。
Cat 密封系统采用稳健的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。
特性:
• 密封件类型:PIP
• 内径:322 mm(12.68 in)
• 横截面宽度:4.45 mm(0.18 in)
• 横截面高度:6 mm(0.24 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货