首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈垫片2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈垫片
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片

Cat® 垫片

品牌: Cat

产品图像
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片
2L-4730: 0.8 mm 厚适配器垫片

Cat® 垫片
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
2L-4730 等垫片利用配对零件之间的压缩实现紧密、无泄漏的密封效果。Cat 垫片采用材料和外形搭配合理的设计,以提供适合您应用的期望性能。

特性:
• 低压缩性薄垫片
• 样式:平板

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
2L-4730 等垫片利用配对零件之间的压缩实现紧密、无泄漏的密封效果。Cat 垫片采用材料和外形搭配合理的设计,以提供适合您应用的期望性能。

特性:
• 低压缩性薄垫片
• 样式:平板

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
式样: 平板
材料: 低压缩性薄垫片材料
厚度(mm): 0.8
孔尺寸(mm): 7.1(5X);5.6(2X);3.2
厚度(in): 0.03
孔尺寸(in): 0.28(5X);0.22(2X);0.13
计量单位美制公制
式样: 平板
材料: 低压缩性薄垫片材料
厚度(mm): 0.8
查看更多
兼容型号
兼容型号
Gen Set Engine
D379BD399D398B
Marine Engine
D353ED379AD379BD353CD353DD399D398AD398BD342C
Industrial Engine
D342D342CD398BD398D399D379D353CD353ED353DD379B
Gas Engine
G379AG398G399G379
查看更多
Gen Set Engine
D379BD399D398B
保修信息
退货政策
2L-4730 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
2L-4730 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 2L-4730 的说明

描述:
2L-4730 等垫片利用配对零件之间的压缩实现紧密、无泄漏的密封效果。Cat 垫片采用材料和外形搭配合理的设计,以提供适合您应用的期望性能。

特性:
• 低压缩性薄垫片
• 样式:平板

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 2L-4730 的技术规格

计量单位

美制公制
式样: 平板
材料: 低压缩性薄垫片材料
厚度(mm): 0.8
孔尺寸(mm): 7.1(5X);5.6(2X);3.2
厚度(in): 0.03
孔尺寸(in): 0.28(5X);0.22(2X);0.13
查看更多
零件号 2L-4730 的兼容型号

GEN SET ENGINE

D379B D399 D398B

MARINE ENGINE

D353E D379A D379B D353C D353D D399 D398A D398B D342C

INDUSTRIAL ENGINE

D342 D342C D398B D398 D399 D379 D353C D353E D353D D379B

GAS ENGINE

G379A G398 G399 G379