登录
吸油垫(100 沓)
品牌: Cat
描述:
重质的白色吸收材料,用于非易燃石油产品和石油基液体(如机油、汽油、煤油、柴油、溶剂等)的溢漏清理和日常维护吸收
特性:
• 仅吸收石油基液体 – 非常适合不需要吸水的情况
• 卷形材料非常适合浸满机油或其他石油基液体的工厂地面
• 比通用吸收材料更为便宜(特别适用于纯油溅溢或滴落物)
• 材料不会降解,也不会与石油基液体产生化学反应
• 吸液量可达自身重量的 10 倍,从而减少了购买材料和处理材料的成本
• 凹形设计有助于在更少的时间内吸收更多的液体(材料甚至在饱和的情况下也能保留液体)
• 卷形材料,使用剪刀或剃刀可轻松进行切割 – 可轻松塑形以满足几乎任何区域的需求
• 材料:100% 聚丙烯
• 通过热结合点将多层紧固在一起,进一步增强韧性和耐用性 – 不会破裂或留下残余物,即使在饱和的情况下也是如此
• 材料燃烧后的灰分不到 0.1%,同时产生 21000 Btu/lb 的热量
• 符合针对干燥清洁的工作场所地板的 OSHA 规范 29 CFR 1910.22(a)(2)
• 提供材料安全数据表(MSDS)
• 标注了供应商的产品,除非另有规定
目前我们没有此零件的兼容性信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货