登录
Cat® 11/16" X M16 螺纹直适配器用于排气燃烧歧管阀室盖
品牌: Cat
Cat® 11/16" X M16 螺纹直适配器用于排气燃烧歧管阀室盖
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
Cat® 携液适配器符合极高的质量和可靠性标准。这些适配器在制造过程中遵循严格公差,确保连接无泄漏。每个 Cat 携液适配器在工作压力、装配扭矩能力和防腐蚀保护方面均满足或超出行业标准,以确保机器持久耐用、正常运转。
特性:
• 携液部件
• 包含一个金属丝网过滤器
• 满足甚至超出行业标准零件性能,提供无泄漏连接
• 提供的图片仅供参考。适配器结构可能与图示略有不同,但此零件可与 OEM 零件互换。
应用:
适配器设计用于将携液软管和硬管连接至其他系统部件。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.3 节和 ISO 17165-2 6.3 节。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货