登录
氧化铝表面修复盘
品牌: Cat
描述:
使用传统砂轮片修整表面通常会导致尺寸问题、凿削磨损或过度切割。钢丝刷无法彻底清除污染物,这可能会导致返工。钢丝可能会松动、飞脱,使操作员受伤。表面修复盘有助于减少或避免这些问题。当您需要清洁、清理毛刺、混合或抛光时,它可提供出色、一致的抛光。
使用磨盘打磨边缘,可实现更好的抛光效果。
用于垫片拆卸。
用于清理毛刺、清洁和除锈。
在您不希望去掉任何物料时,用来替代钢丝刷或砂纸。
特性:
• 盘直径:177.8 mm(7 in)
• 材料:氧化铝
• 等级:A 级粗糙
• 最大工作速度(RPM):6000
• 最佳工作速度(RPM):4500
目前我们没有此零件的兼容性信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货