首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈
6L-9284: 59.69 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈
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
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括结晶二氧化硅(空气传播的可吸入大小粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括结晶二氧化硅(空气传播的可吸入大小粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 5.33
横截面直径(in): 0.21
内径(mm): 59.69
内径(in): 2.35
材料: VMQ - 硅橡胶,硅(70),硅橡胶(VMQ)
划线尺寸(in): 332
兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 5.33
横截面直径(in): 0.21
内径(mm): 59.69
查看更多
兼容型号
兼容型号
Track-Type Tractor
D9TD9RD9LD9ND9HD9D10ND9 GCD8LD10RD10T2D10TD9GD10
Gen Set Engine
D399
Marine Engine
D399
Ripper
1098
Pipelayer
589594H594
Industrial Engine
D399
Gas Engine
G399
Bulldozer
8S8U9C9U10SU10U9S9SU8A
Winch
59N59L595858L
Wheel Loader
972G II966G972G966G II
查看更多
Track-Type Tractor
D9TD9RD9LD9ND9HD9D10ND9 GCD8LD10RD10T2D10TD9GD10
保修信息
退货政策
6L-9284 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
常购产品组合
6L-92846L-9284
9M-96479M-9647
7M-04757M-0475
查看所有零件
常购产品组合
6L-9284
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
联系您的代理商
9M-9647
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
联系您的代理商
5P-9519
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
联系您的代理商
7M-0475
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
联系您的代理商
3J-1907
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
联系您的代理商
2S-4078
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
联系您的代理商
图表描述技术规格兼容型号
6L-9284 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6L-9284 的说明

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括结晶二氧化硅(空气传播的可吸入大小粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 6L-9284 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 5.33
横截面直径(in): 0.21
内径(mm): 59.69
内径(in): 2.35
材料: VMQ - 硅橡胶,硅(70),硅橡胶(VMQ)
划线尺寸(in): 332
兼容: 空气;二丙酮醇;乙二醇;极高/极低温;高苯胺点机油;异丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
查看更多
零件号 6L-9284 的兼容型号

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9R D9L D9N D9H D9 D10N D9 GC D8L D10R D10T2 D10T D9G D10

GEN SET ENGINE

D399

MARINE ENGINE

D399

RIPPER

10 9 8

PIPELAYER

589 594H 594

INDUSTRIAL ENGINE

D399

GAS ENGINE

G399

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 10SU 10U 9S 9SU 8A

WINCH

59N 59L 59 58 58L

WHEEL LOADER

972G II 966G 972G 966G II