登录
Cat® 涡轮增压器排气管 45° 弯头适配器
品牌: Cat
描述:
弯头是发动机排气系统中使用的机械部件,用于将废气从发动机输送到系统的其他下游部件。这些弯头经过精心设计,可承受极端温度和压力。弯头上的 NPTF 螺纹为锥形螺纹,在旋入到匹配的 NPTF 内螺纹接头中时,可以形成紧密牢固的密封。此密封可以防止泄漏,并确保油液顺畅流过接头。
特性:
• 专为承受高温和高压而设计,能够保持出色的密封能力。
• 按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、可实现出色的生产率。
应用:
弯头连接到涡轮增压器水管路,用于排出冷却液。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格进行压接。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议也不认可此做法。更多信息请参阅 SAE J1273 6.3 节和 ISO 17165-2 6.3 节。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格进行压接。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议也不认可此做法。更多信息请参阅 SAE J1273 6.
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货