登录
O 形密封圈
品牌: Cat
O 形密封圈
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
OD(Outside Diameter,外径)控制的 O 形密封圈用于以密封件外径为关键尺寸的密封用途。
特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。
我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。
凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。
Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。
应用:
OD 控制的 O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的很多静态与动态接头,包括 O 形端面密封圈(ORFS,O-Ring Face Seal)和直螺纹 O 形密封圈(Straight Thread O-Ring,STOR)联轴器和适配器。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货