NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
零件动力传动系动力传动系传动轴和接头传动轴和接头传动轴传动轴板其他传动轴和接头部件接头传动链条和链轮传动链条和链轮传动链条传动链轮其他动力传动系部件其他动力传动系部件其他动力传动系部件动力传动系分离板动力传动系摩擦片动力传动系泵阀动力传动系结构部件动力传动系轴和轴组件接头和联轴器驱动总成制动器和部件制动器和部件停车制动盘其他制动部件凸轮轴制动主缸制动器制动器储油箱制动器衬片制动蹄片组件制动轮毂制动鼓液压制动阀动力传动系滤清器和油液动力传动系滤清器和油液动力传动系油液动力传动系滤清器动力传动系维修和保养套件动力传动系维修和保养套件动力传动系和转向套件动力传动系垫片套件动力传动系轴承套件变矩器和部件变矩器和部件变矩器变矩器轴承变矩器部件变速箱和部件变速箱和部件其他变速箱部件变速箱外壳和组件变速箱密封垫套件变速箱摩擦片变速箱板变速箱转子变速箱轴承变速箱轴承套件变速箱配置总成变速箱齿轮差速器差速器其他差速器部件差速器十字轴差速器总成差速器托架差速器摩擦片差速器板差速器箱差速器箱和壳体组件差速器轴承差速器轴承套件差速器齿轮离合器和部件离合器和部件离合器离合器制动轮毂离合器壳体离合器片终传动终传动其他终传动部件摩擦片终传动终传动减振器板终传动双锥面密封件终传动板终传动轴承终传动轴承套件终传动齿轮转向转向其他转向部件转向摩擦片转向板轭和轭组件轭和轭组件轭组件轮胎和轮辋轮胎和轮辋安装盘挡泥板轮胎和轮胎部件轮辋轮辋部件轮轴和部件轮轴和部件轮轴轮轴部件齿轮齿轮其他齿轮太阳齿轮泵齿轮行星齿轮齿圈升级和维修套件升级和维修套件升级套件升级套件保养改善其他升级套件安全性安全性和视野性能和生产率护罩排放和法规舒适性和便利性远程信息处理技术维修和保养套件维修和保养套件保养其他维修和保养套件动力传动系和转向发动机底盘系统液压装置电子装置连杆销套件铲斗护齿发动机发动机FEAD 和壳体系统FEAD 和壳体系统FEAD 和风扇驱动装置支架前后壳体曲轴适配器泵和辅助接头风扇接头风扇驱动总成冷却系统冷却系统其他冷却系统部件冷却模块冷却装配件后冷器和部件散热器和部件机油冷却器水泵和部件油箱和部件热交换器自动调温器风扇和部件发动机变速箱发动机和缸体发动机和缸体其他发动机配置总成发动机短缸体缸体缸体部件裸缸体长缸体发动机大修套件发动机大修套件公路发动机滤清器和油液发动机滤清器和油液发动机油液发动机滤清器发动机维修和保养套件发动机部件发动机部件凸轮轴凸轮轴套件发动机安装件和支架发动机旋转部件发动机盖发动机轴承活塞和其他活塞部件空气压缩机和部件缸盖和部件排气系统排气系统其他排气系统部件后处理系统和部件废气旁通阀排气歧管和歧管部件排气波纹管排气管排气管排气管路排气阀消音器进气部件涡轮系统涡轮系统其他涡轮部件壳体和盖子扩散器和喷嘴涡轮增压器和涡轮增压器总成涡轮增压器芯座润滑系统润滑系统其他润滑部件加油系统阀组件呼吸器处理装置和 OCV 管路封闭式曲轴箱通风系统(CCV)机油加注机油泵机油泵部件机油管路油底壳调节器点火/电气系统点火/电气系统交流发电机油雾探测器火花塞点火起动装置燃油系统燃油系统其他燃油系统部件喷油器喷油器喷嘴执行器汽化器和调速器燃油压力燃油导轨燃油泵燃油管路/高压管路燃油箱燃油系统阀适用于燃油系统的密封圈皮带、皮带轮和减振器皮带、皮带轮和减振器其他皮带、皮带轮和减振器发动机减振器发动机皮带发动机皮带轮空气和液压起动系统空气和液压起动系统Y 型过滤器乙醚阀消声器润滑器盘车设备起动装置阀机构阀机构其他阀机构部件其他阀部件凸轮轴凸轮轴套件发动机制动器执行器挺杆轴推杆摇臂转盘工装工装倾斜旋转系统冷铣刨机压实机反铲成捆抓斗抓斗拇指夹斗挖沟机捆叉推雪犁推雪翼板推雪铲智能刮土铲松土耙树桩打磨机液压锤液压锤液压锤液压锤支架液压锤管路液压锤钎杆清扫器灌木清除器甩刀式割草机电锯耕作机螺旋钻表土疏松机裂土器运料臂连接器适配器铲刀铲叉铲斗 - 中型轮式装载机底盘系统底盘系统密封件密封件O 形密封圈双锥面总成复曲面环密封环支承环和矩形密封件履带调整履带调整履带张紧器和调节器部件平衡器零件缓冲机架总成和零件履带部件履带部件其他履带部件履带垫板履带密封件履带总成履带总成分段履带板履带连杆履带销芯座组件轴承套筒连杆组件镶块底盘系统其他零件底盘系统其他零件垫片衬套和轴承底盘系统套件底盘系统套件履带支重轮总成套件履带板总成套件底盘系统配置总成惰轮总成套件托链轮总成套件护罩套件连杆总成套件链轮总成套件底盘系统紧固件底盘系统紧固件垫圈螺栓螺母护罩橡胶履带橡胶履带底盘系统部件橡胶履带底盘系统部件其他部件多地形装载机惰轮支重轮链轮滚动部件滚动部件其他滚动部件前惰轮总成套环安装盖、块和轴承座履带支重轮总成履带支重轮轮辋组件底部滚轮惰轮总成惰轮组件托链轮总成托链轮轮辋组件滑块装配式惰轮部件轮辋铸造和锻造惰轮链轮和分段结构结构机架组件板和支架转向架转向架转向架销组件和芯掘地工具掘地工具侧铲刀和侧杆保护侧铲刀和侧杆保护侧杆保护器侧杆保护器剪切机体侧铲刀翼形护罩其他掘地工具其他掘地工具松土机齿钢绳凿岩机掘地工具凿岩机掘地工具三锥钻头三锥钻头喷嘴潜孔液压锤组件潜孔液压锤钎头潜孔锤式齿座压路机轮掘地工具压路机轮掘地工具压路机轮齿压路机轮齿基座压路机轮齿组件平地机刀头系统平地机刀头系统平地机刀头平地机刀头角板平地机刀头齿座板平地机铲刃和端刃平地机铲刃和端刃平地机端刃平地机端刃耐磨罩平地机铲刃掘地工具紧固件和固定装置掘地工具紧固件和固定装置CapSure 套筒CapSure 锁掘地工具固定器掘地工具垫圈掘地工具安装凸耳掘地工具盖子和塞子掘地工具螺栓掘地工具螺母掘地工具销防岩护罩掘地工具维修工具和仪表掘地工具维修工具和仪表掘地工具仪表掘地工具维修工具摊铺掘地工具摊铺掘地工具摊铺切割刀头摊铺熨平板磨损防护磨损防护基刃端部保护装置尾罩机械连接式耐磨板系统(MAWPS,Mechanically Attached Wear Plate System)楔块杆耐磨凸耳耐磨块耐磨杆耐磨钮螺栓防碰装置防滚杆耐磨板耐磨板侧杆耐磨板单板后拖曳杆基刃耐磨板尾板滑板衬板耐磨板铲斗后耐磨板裂土器和松土器掘地工具裂土器和松土器掘地工具松土器柄松土器齿裂土器柄裂土器柄保护装置裂土器柄维修凸端裂土器齿铲刀铲刃和端刃铲刀铲刃和端刃箱式铲刀铲刃铲刀端刃铲斗基刃和前缘铲斗基刃和前缘基刃基刃组件铸造唇缘铲斗角和角护罩铲斗角和角护罩铲斗角铲斗角护罩铲斗铲刃和边缘保护装置铲斗铲刃和边缘保护装置半箭头端刃半箭头铲刃半箭头齿块护罩模块护罩铲斗平整刃铲斗端刃铲斗铲刃铲斗铲刃齿块顶盖铲斗齿和齿座系统铲斗齿和齿座系统前缘和齿座维修凸端箱形齿铲斗齿齿座齿座盖齿杆齿连接器铲运机掘地工具铲运机掘地工具铲运机刨槽机刃铲运机升降机和推料器零件铲运机铲刃液压装置液压装置其他液压部件液压油箱、油罐和其他油箱部件液压油箱、油罐和其他油箱部件液压油箱和油罐液压油箱部件液压油缸和部件液压油缸和部件其他油缸部件液压油缸密封圈液压油缸密封套件液压油缸总成液压油缸活塞杆和活塞杆组件液压油缸管和油缸筒组件液压油缸密封套件液压泵、马达和部件液压泵、马达和部件其他液压泵和马达其他液压泵和马达部件液压泵液压电机液压维修和保养套件液压维修和保养套件常规液压维修和保养套件液压油缸密封套件液压蓄能器和部件液压锤部件液压阀总成和部件液压阀总成和部件其他液压阀手动操作阀液压主控制阀液压制动阀液压插装阀液压操纵手柄阀液压直列式阀液压阀部件滤清器和油液滤清器和油液油液油液冷却液后处理/柴油机尾气处理液(DEF)机油润滑脂滤清器滤清器其他滤清器和滤清器部件冷却液调节剂发动机机油滤清器和部件后处理/DEF呼吸器润滑系统滤清器液压和变速箱滤清器滤网燃油滤清器和油水分离器空气滤清器空气滤清器电气和电子装置电气和电子装置传感器和开关传感器和开关传感器和开关部件位置传感器其他传感器和开关压力传感器压力开关排放传感器液位传感器温度传感器温度开关激光雷达远程信息处理技术速度和正时传感器雷达高级传感器其他电气和电子装置部件加热器动力动力交流发电机其他功率转换器部件功率控制装置功率逆变器发电机变压器存储卡和 HD电机蓄电池起动装置软件基本部件基本部件二极管交流发电机传感器发电机散热器整流器断路器和保险丝母线电容器电机电磁阀电阻器线圈继电器调节器起动装置接线盒无线电设备和无线电设备附件无线电设备和无线电设备附件无线电设备无线电设备附件灯和灯附件灯和灯附件灯附件状态监控电气及电子装置维修和保养套件电气操作员控制装置电气操作员控制装置HVAC其他驾驶室控制装置变速箱提升操纵杆摄像头操纵手柄操纵手柄部件旋转和旋钮模块键盘雨刷器开关驾驶室开关驾驶室按钮和旋钮电箱蓄电池蓄电池不间断电源其他蓄电池常规负荷型蓄电池部件重负荷型视像系统警报器和喇叭警报器和喇叭喇叭警报器远程信息处理技术配线线束和电缆配线线束和电缆其他接头和端子其他配线线束和电缆导管接头散装物料电缆组件端子线束组件配线总成驾驶室娱乐系统驾驶室娱乐系统USB 端口天线扬声器和格栅无线电设备无线电设备附件电源插座驾驶室显示器和仪表驾驶室显示器和仪表驾驶室仪表驾驶室仪表组驾驶室显示器紧固件、密封件和耗材紧固件、密封件和耗材O 形密封圈套件信息、消息和标记信息、消息和标记其他识别部件叶板标签贴膜密封件、垫片和 O 形密封圈密封件、垫片和 O 形密封圈D 形密封圈O 形密封圈其他密封件压入式垫片大尺寸密封件套件密封垫圈支承环方形环旋转式松唇形活塞矩形密封件和密封圈车窗和面板密封件适用于燃油系统的密封圈金属密封圈防风雨衬条手柄、闩锁和操纵杆手柄、闩锁和操纵杆驾驶室把手驾驶室操纵杆驾驶室门把手驾驶室闩锁杆、板和角度支架杆、板和角度支架不规则板其他杆、板和角度支架方杆、六角杆和圆杆普通平形板角度支架泡沫、绝缘层和衬板泡沫、绝缘层和衬板三角形不规则圆形方矩形管状排气套筒绝缘总成和组件隔热板驾驶室隔音装置皮带和皮带轮皮带和皮带轮传动带皮带轮紧固件紧固件其他紧固件卡箍垫圈和垫片弹簧护线环挡圈/扣环提升部件球体紧固件缓冲器连杆支架和部件连杆端和控制杆钢绳、电缆和链条铰链隔离安装紧固件套件软管和管子轴承和衬套轴承和衬套其他轴承和衬套半环套筒护圈支腿袋滚动元件球面盖子耳轴连杆销和套筒轴承连杆销和套筒轴承保持器杆销和部件其他连杆销和套筒轴承其他销和销组件多个 OD 销头销套筒轴承展旗销组件和部件平销挡圈销连杆销锥形配合销通道和管道通道和管道U 型通道标准通道结构管道结构和其他系统部件结构和其他系统部件其他盖子和支架其他盖子和支架定制支架定制管状支架金属盖非金属盖和支架定制结构油箱和部件油箱和部件DEF 箱仪表储气罐其他箱体部件冲洗箱压力盖清洗液箱燃油箱润滑脂润滑系统润滑脂润滑系统润滑泵润滑脂加注嘴润滑阀和喷油器灭火系统和部件灭火系统和部件喷嘴执行器控制器和模块灭火器轻型机架和主体装配轻型机架和主体装配其他轻型装配外壳和门履带挡泥板扶手操纵杆和链节格栅、护栅和滤网梯子梯道踏板车轮挡泥板通道和平台阶梯重型机架和主体装配重型机架和主体装配其他重型装配卡车车斗和衬板压路机车轮外部 ROPS履带机架抓取、提升和推动结构有效负载承载结构机架配重铲运机升降机和推料器系统防护罩组件结构车间用品车间用品其他车间用品其他车间用品其他车间产品挂锁日常修理产品车间梯子包装用品和设备喷漆工具工具凿子和冲头工具套件工具箱手持工具扭矩工具扳手撬杆棘轮和套筒气动工具水平仪、测量工具和仪表润滑脂枪液压锤和滑锤螺丝刀钳子毛巾和擦拭巾油液采样设备磨料磨料其他磨料制动盘磨刷磨轮胶带蓄电池服务设备车间地垫车间安全用品车间安全用品个人防护设备吸收材料和防溅溢套件污染控制车间照明和电气产品车间照明和电气产品其他电气产品工作灯和延长线手电筒和电池金属作业金属作业金属切割金属维修软管和管子软管和管子混合软管和管组件盖子和塞子盖子和塞子其他盖子和塞子止动块盖子螺塞管子、管组件和管部件管子、管组件和管部件管子管组件管道管部件软管、软管组件和软管部件软管、软管组件和软管部件中压到高压软管中压软管冷却液软管发动机和制动器软管固定长度软管导杆和热塑性软管抽吸软管和回路软管散装软管暖气和空调软管燃油软管软管护罩软管组件高压软管适配器、联轴器和接头适配器、联轴器和接头定制适配器接头联轴器适配器和部件驾驶室驾驶室其他驾驶室部件机械驾驶室操作员控制装置机械驾驶室操作员控制装置其他操作员控制部件方向盘机械操纵杆脚踏板电动驾驶室操作员控制装置电动驾驶室操作员控制装置HVAC其他驾驶室控制装置摄像头操纵手柄操纵手柄部件旋转和旋钮模块键盘雨刷器开关驾驶室开关驾驶室按钮和旋钮警报器和喇叭警报器和喇叭喇叭警报器远程信息处理技术驾驶室 HVAC 系统驾驶室 HVAC 系统其他驾驶室 HVAC 部件通风口驾驶室导管驾驶室空气滤清器驾驶室空调压缩机驾驶室空调组件驾驶室自动调温器驾驶室蒸发器驾驶室蓄能器、接收机和干燥器驾驶室鼓风机驾驶室内部驾驶室内部驾驶室仪表板和装饰件驾驶室储物区驾驶室地板垫驾驶室座椅和部件驾驶室紧急出口部件驾驶室隔音装置驾驶室娱乐系统驾驶室娱乐系统USB 端口天线扬声器和格栅无线电设备无线电设备附件电源插座驾驶室安全装置驾驶室显示器和仪表驾驶室显示器和仪表仪表驾驶室仪表组驾驶室显示器驾驶室组件驾驶室视野驾驶室视野其他视野部件其他车窗和玻璃部件后视镜挡风玻璃雨刷器、冲洗器和部件清洗液箱视像系统车窗和玻璃遮阳板遮阳罩驾驶室车窗、面板防风雨衬条和密封件驾驶室车窗、面板防风雨衬条和密封件车窗和面板密封件防风雨衬条驾驶室门驾驶室门驾驶室把手驾驶室操纵杆驾驶室门把手驾驶室门组件驾驶室闩锁驾驶室顶篷购买选项自助服务选项Cat Reman 产品计划内维护套件Cat® Merchandise
注册
零件动力传动系动力传动系传动轴和接头传动轴和接头传动轴传动轴板其他传动轴和接头部件接头传动链条和链轮传动链条和链轮传动链条传动链轮其他动力传动系部件其他动力传动系部件其他动力传动系部件动力传动系分离板动力传动系摩擦片动力传动系泵阀动力传动系结构部件动力传动系轴和轴组件接头和联轴器驱动总成制动器和部件制动器和部件停车制动盘其他制动部件凸轮轴制动主缸制动器制动器储油箱制动器衬片制动蹄片组件制动轮毂制动鼓液压制动阀动力传动系滤清器和油液动力传动系滤清器和油液动力传动系油液动力传动系滤清器动力传动系维修和保养套件动力传动系维修和保养套件动力传动系和转向套件动力传动系垫片套件动力传动系轴承套件变矩器和部件变矩器和部件变矩器变矩器轴承变矩器部件变速箱和部件变速箱和部件其他变速箱部件变速箱外壳和组件变速箱密封垫套件变速箱摩擦片变速箱板变速箱转子变速箱轴承变速箱轴承套件变速箱配置总成变速箱齿轮差速器差速器其他差速器部件差速器十字轴差速器总成差速器托架差速器摩擦片差速器板差速器箱差速器箱和壳体组件差速器轴承差速器轴承套件差速器齿轮离合器和部件离合器和部件离合器离合器制动轮毂离合器壳体离合器片终传动终传动其他终传动部件摩擦片终传动终传动减振器板终传动双锥面密封件终传动板终传动轴承终传动轴承套件终传动齿轮转向转向其他转向部件转向摩擦片转向板轭和轭组件轭和轭组件轭组件轮胎和轮辋轮胎和轮辋安装盘挡泥板轮胎和轮胎部件轮辋轮辋部件轮轴和部件轮轴和部件轮轴轮轴部件齿轮齿轮其他齿轮太阳齿轮泵齿轮行星齿轮齿圈升级和维修套件升级和维修套件升级套件升级套件保养改善其他升级套件安全性安全性和视野性能和生产率护罩排放和法规舒适性和便利性远程信息处理技术维修和保养套件维修和保养套件保养其他维修和保养套件动力传动系和转向发动机底盘系统液压装置电子装置连杆销套件铲斗护齿发动机发动机FEAD 和壳体系统FEAD 和壳体系统FEAD 和风扇驱动装置支架前后壳体曲轴适配器泵和辅助接头风扇接头风扇驱动总成冷却系统冷却系统其他冷却系统部件冷却模块冷却装配件后冷器和部件散热器和部件机油冷却器水泵和部件油箱和部件热交换器自动调温器风扇和部件发动机变速箱发动机和缸体发动机和缸体其他发动机配置总成发动机短缸体缸体缸体部件裸缸体长缸体发动机大修套件发动机大修套件公路发动机滤清器和油液发动机滤清器和油液发动机油液发动机滤清器发动机维修和保养套件发动机部件发动机部件凸轮轴凸轮轴套件发动机安装件和支架发动机旋转部件发动机盖发动机轴承活塞和其他活塞部件空气压缩机和部件缸盖和部件排气系统排气系统其他排气系统部件后处理系统和部件废气旁通阀排气歧管和歧管部件排气波纹管排气管排气管排气管路排气阀消音器进气部件涡轮系统涡轮系统其他涡轮部件壳体和盖子扩散器和喷嘴涡轮增压器和涡轮增压器总成涡轮增压器芯座润滑系统润滑系统其他润滑部件加油系统阀组件呼吸器处理装置和 OCV 管路封闭式曲轴箱通风系统(CCV)机油加注机油泵机油泵部件机油管路油底壳调节器点火/电气系统点火/电气系统交流发电机油雾探测器火花塞点火起动装置燃油系统燃油系统其他燃油系统部件喷油器喷油器喷嘴执行器汽化器和调速器燃油压力燃油导轨燃油泵燃油管路/高压管路燃油箱燃油系统阀适用于燃油系统的密封圈皮带、皮带轮和减振器皮带、皮带轮和减振器其他皮带、皮带轮和减振器发动机减振器发动机皮带发动机皮带轮空气和液压起动系统空气和液压起动系统Y 型过滤器乙醚阀消声器润滑器盘车设备起动装置阀机构阀机构其他阀机构部件其他阀部件凸轮轴凸轮轴套件发动机制动器执行器挺杆轴推杆摇臂转盘工装工装倾斜旋转系统冷铣刨机压实机反铲成捆抓斗抓斗拇指夹斗挖沟机捆叉推雪犁推雪翼板推雪铲智能刮土铲松土耙树桩打磨机液压锤液压锤液压锤液压锤支架液压锤管路液压锤钎杆清扫器灌木清除器甩刀式割草机电锯耕作机螺旋钻表土疏松机裂土器运料臂连接器适配器铲刀铲叉铲斗 - 中型轮式装载机底盘系统底盘系统密封件密封件O 形密封圈双锥面总成复曲面环密封环支承环和矩形密封件履带调整履带调整履带张紧器和调节器部件平衡器零件缓冲机架总成和零件履带部件履带部件其他履带部件履带垫板履带密封件履带总成履带总成分段履带板履带连杆履带销芯座组件轴承套筒连杆组件镶块底盘系统其他零件底盘系统其他零件垫片衬套和轴承底盘系统套件底盘系统套件履带支重轮总成套件履带板总成套件底盘系统配置总成惰轮总成套件托链轮总成套件护罩套件连杆总成套件链轮总成套件底盘系统紧固件底盘系统紧固件垫圈螺栓螺母护罩橡胶履带橡胶履带底盘系统部件橡胶履带底盘系统部件其他部件多地形装载机惰轮支重轮链轮滚动部件滚动部件其他滚动部件前惰轮总成套环安装盖、块和轴承座履带支重轮总成履带支重轮轮辋组件底部滚轮惰轮总成惰轮组件托链轮总成托链轮轮辋组件滑块装配式惰轮部件轮辋铸造和锻造惰轮链轮和分段结构结构机架组件板和支架转向架转向架转向架销组件和芯掘地工具掘地工具侧铲刀和侧杆保护侧铲刀和侧杆保护侧杆保护器侧杆保护器剪切机体侧铲刀翼形护罩其他掘地工具其他掘地工具松土机齿钢绳凿岩机掘地工具凿岩机掘地工具三锥钻头三锥钻头喷嘴潜孔液压锤组件潜孔液压锤钎头潜孔锤式齿座压路机轮掘地工具压路机轮掘地工具压路机轮齿压路机轮齿基座压路机轮齿组件平地机刀头系统平地机刀头系统平地机刀头平地机刀头角板平地机刀头齿座板平地机铲刃和端刃平地机铲刃和端刃平地机端刃平地机端刃耐磨罩平地机铲刃掘地工具紧固件和固定装置掘地工具紧固件和固定装置CapSure 套筒CapSure 锁掘地工具固定器掘地工具垫圈掘地工具安装凸耳掘地工具盖子和塞子掘地工具螺栓掘地工具螺母掘地工具销防岩护罩掘地工具维修工具和仪表掘地工具维修工具和仪表掘地工具仪表掘地工具维修工具摊铺掘地工具摊铺掘地工具摊铺切割刀头摊铺熨平板磨损防护磨损防护基刃端部保护装置尾罩机械连接式耐磨板系统(MAWPS,Mechanically Attached Wear Plate System)楔块杆耐磨凸耳耐磨块耐磨杆耐磨钮螺栓防碰装置防滚杆耐磨板耐磨板侧杆耐磨板单板后拖曳杆基刃耐磨板尾板滑板衬板耐磨板铲斗后耐磨板裂土器和松土器掘地工具裂土器和松土器掘地工具松土器柄松土器齿裂土器柄裂土器柄保护装置裂土器柄维修凸端裂土器齿铲刀铲刃和端刃铲刀铲刃和端刃箱式铲刀铲刃铲刀端刃铲斗基刃和前缘铲斗基刃和前缘基刃基刃组件铸造唇缘铲斗角和角护罩铲斗角和角护罩铲斗角铲斗角护罩铲斗铲刃和边缘保护装置铲斗铲刃和边缘保护装置半箭头端刃半箭头铲刃半箭头齿块护罩模块护罩铲斗平整刃铲斗端刃铲斗铲刃铲斗铲刃齿块顶盖铲斗齿和齿座系统铲斗齿和齿座系统前缘和齿座维修凸端箱形齿铲斗齿齿座齿座盖齿杆齿连接器铲运机掘地工具铲运机掘地工具铲运机刨槽机刃铲运机升降机和推料器零件铲运机铲刃液压装置液压装置其他液压部件液压油箱、油罐和其他油箱部件液压油箱、油罐和其他油箱部件液压油箱和油罐液压油箱部件液压油缸和部件液压油缸和部件其他油缸部件液压油缸密封圈液压油缸密封套件液压油缸总成液压油缸活塞杆和活塞杆组件液压油缸管和油缸筒组件液压油缸密封套件液压泵、马达和部件液压泵、马达和部件其他液压泵和马达其他液压泵和马达部件液压泵液压电机液压维修和保养套件液压维修和保养套件常规液压维修和保养套件液压油缸密封套件液压蓄能器和部件液压锤部件液压阀总成和部件液压阀总成和部件其他液压阀手动操作阀液压主控制阀液压制动阀液压插装阀液压操纵手柄阀液压直列式阀液压阀部件滤清器和油液滤清器和油液油液油液冷却液后处理/柴油机尾气处理液(DEF)机油润滑脂滤清器滤清器其他滤清器和滤清器部件冷却液调节剂发动机机油滤清器和部件后处理/DEF呼吸器润滑系统滤清器液压和变速箱滤清器滤网燃油滤清器和油水分离器空气滤清器空气滤清器电气和电子装置电气和电子装置传感器和开关传感器和开关传感器和开关部件位置传感器其他传感器和开关压力传感器压力开关排放传感器液位传感器温度传感器温度开关激光雷达远程信息处理技术速度和正时传感器雷达高级传感器其他电气和电子装置部件加热器动力动力交流发电机其他功率转换器部件功率控制装置功率逆变器发电机变压器存储卡和 HD电机蓄电池起动装置软件基本部件基本部件二极管交流发电机传感器发电机散热器整流器断路器和保险丝母线电容器电机电磁阀电阻器线圈继电器调节器起动装置接线盒无线电设备和无线电设备附件无线电设备和无线电设备附件无线电设备无线电设备附件灯和灯附件灯和灯附件灯附件状态监控电气及电子装置维修和保养套件电气操作员控制装置电气操作员控制装置HVAC其他驾驶室控制装置变速箱提升操纵杆摄像头操纵手柄操纵手柄部件旋转和旋钮模块键盘雨刷器开关驾驶室开关驾驶室按钮和旋钮电箱蓄电池蓄电池不间断电源其他蓄电池常规负荷型蓄电池部件重负荷型视像系统警报器和喇叭警报器和喇叭喇叭警报器远程信息处理技术配线线束和电缆配线线束和电缆其他接头和端子其他配线线束和电缆导管接头散装物料电缆组件端子线束组件配线总成驾驶室娱乐系统驾驶室娱乐系统USB 端口天线扬声器和格栅无线电设备无线电设备附件电源插座驾驶室显示器和仪表驾驶室显示器和仪表驾驶室仪表驾驶室仪表组驾驶室显示器紧固件、密封件和耗材紧固件、密封件和耗材O 形密封圈套件信息、消息和标记信息、消息和标记其他识别部件叶板标签贴膜密封件、垫片和 O 形密封圈密封件、垫片和 O 形密封圈D 形密封圈O 形密封圈其他密封件压入式垫片大尺寸密封件套件密封垫圈支承环方形环旋转式松唇形活塞矩形密封件和密封圈车窗和面板密封件适用于燃油系统的密封圈金属密封圈防风雨衬条手柄、闩锁和操纵杆手柄、闩锁和操纵杆驾驶室把手驾驶室操纵杆驾驶室门把手驾驶室闩锁杆、板和角度支架杆、板和角度支架不规则板其他杆、板和角度支架方杆、六角杆和圆杆普通平形板角度支架泡沫、绝缘层和衬板泡沫、绝缘层和衬板三角形不规则圆形方矩形管状排气套筒绝缘总成和组件隔热板驾驶室隔音装置皮带和皮带轮皮带和皮带轮传动带皮带轮紧固件紧固件其他紧固件卡箍垫圈和垫片弹簧护线环挡圈/扣环提升部件球体紧固件缓冲器连杆支架和部件连杆端和控制杆钢绳、电缆和链条铰链隔离安装紧固件套件软管和管子轴承和衬套轴承和衬套其他轴承和衬套半环套筒护圈支腿袋滚动元件球面盖子耳轴连杆销和套筒轴承连杆销和套筒轴承保持器杆销和部件其他连杆销和套筒轴承其他销和销组件多个 OD 销头销套筒轴承展旗销组件和部件平销挡圈销连杆销锥形配合销通道和管道通道和管道U 型通道标准通道结构管道结构和其他系统部件结构和其他系统部件其他盖子和支架其他盖子和支架定制支架定制管状支架金属盖非金属盖和支架定制结构油箱和部件油箱和部件DEF 箱仪表储气罐其他箱体部件冲洗箱压力盖清洗液箱燃油箱润滑脂润滑系统润滑脂润滑系统润滑泵润滑脂加注嘴润滑阀和喷油器灭火系统和部件灭火系统和部件喷嘴执行器控制器和模块灭火器轻型机架和主体装配轻型机架和主体装配其他轻型装配外壳和门履带挡泥板扶手操纵杆和链节格栅、护栅和滤网梯子梯道踏板车轮挡泥板通道和平台阶梯重型机架和主体装配重型机架和主体装配其他重型装配卡车车斗和衬板压路机车轮外部 ROPS履带机架抓取、提升和推动结构有效负载承载结构机架配重铲运机升降机和推料器系统防护罩组件结构车间用品车间用品其他车间用品其他车间用品其他车间产品挂锁日常修理产品车间梯子包装用品和设备喷漆工具工具凿子和冲头工具套件工具箱手持工具扭矩工具扳手撬杆棘轮和套筒气动工具水平仪、测量工具和仪表润滑脂枪液压锤和滑锤螺丝刀钳子毛巾和擦拭巾油液采样设备磨料磨料其他磨料制动盘磨刷磨轮胶带蓄电池服务设备车间地垫车间安全用品车间安全用品个人防护设备吸收材料和防溅溢套件污染控制车间照明和电气产品车间照明和电气产品其他电气产品工作灯和延长线手电筒和电池金属作业金属作业金属切割金属维修软管和管子软管和管子混合软管和管组件盖子和塞子盖子和塞子其他盖子和塞子止动块盖子螺塞管子、管组件和管部件管子、管组件和管部件管子管组件管道管部件软管、软管组件和软管部件软管、软管组件和软管部件中压到高压软管中压软管冷却液软管发动机和制动器软管固定长度软管导杆和热塑性软管抽吸软管和回路软管散装软管暖气和空调软管燃油软管软管护罩软管组件高压软管适配器、联轴器和接头适配器、联轴器和接头定制适配器接头联轴器适配器和部件驾驶室驾驶室其他驾驶室部件机械驾驶室操作员控制装置机械驾驶室操作员控制装置其他操作员控制部件方向盘机械操纵杆脚踏板电动驾驶室操作员控制装置电动驾驶室操作员控制装置HVAC其他驾驶室控制装置摄像头操纵手柄操纵手柄部件旋转和旋钮模块键盘雨刷器开关驾驶室开关驾驶室按钮和旋钮警报器和喇叭警报器和喇叭喇叭警报器远程信息处理技术驾驶室 HVAC 系统驾驶室 HVAC 系统其他驾驶室 HVAC 部件通风口驾驶室导管驾驶室空气滤清器驾驶室空调压缩机驾驶室空调组件驾驶室自动调温器驾驶室蒸发器驾驶室蓄能器、接收机和干燥器驾驶室鼓风机驾驶室内部驾驶室内部驾驶室仪表板和装饰件驾驶室储物区驾驶室地板垫驾驶室座椅和部件驾驶室紧急出口部件驾驶室隔音装置驾驶室娱乐系统驾驶室娱乐系统USB 端口天线扬声器和格栅无线电设备无线电设备附件电源插座驾驶室安全装置驾驶室显示器和仪表驾驶室显示器和仪表仪表驾驶室仪表组驾驶室显示器驾驶室组件驾驶室视野驾驶室视野其他视野部件其他车窗和玻璃部件后视镜挡风玻璃雨刷器、冲洗器和部件清洗液箱视像系统车窗和玻璃遮阳板遮阳罩驾驶室车窗、面板防风雨衬条和密封件驾驶室车窗、面板防风雨衬条和密封件车窗和面板密封件防风雨衬条驾驶室门驾驶室门驾驶室把手驾驶室操纵杆驾驶室门把手驾驶室门组件驾驶室闩锁驾驶室顶篷购买选项自助服务选项Cat Reman 产品计划内维护套件Cat® Merchandise
NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页掘地工具铲斗基刃和前缘基刃127-2290: 基刃
首页
掘地工具铲斗基刃和前缘基刃
127-2290: 基刃
127-2290: 基刃

焊接基刃 44.5 mm

品牌: Cat

产品图像
127-2290: 基刃
127-2290: 基刃
127-2290: 基刃
127-2290: 基刃
127-2290: 基刃

焊接基刃 44.5 mm

品牌: Cat

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
保存到列表

列表详细信息及设置
关联设备 (可选)
您的帐户没有关联任何设备。访问“我的设备”来添加设备。

列表可见性
列表在默认情况下仅个人可见。 设置为公开,以与组织成员共享。
公有

支持的文件类型:

.csv (样本),

.xlsx (样本).

浏览
创建并保存取消
保修信息
退货政策
描述
描述

Cat® 挖掘机基刃具有无与伦比的制造精度,可提高机器的耐用性和生产效率。我们的掘地工具(G.E.T,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

Cat 焊接基刃旨在提供中等抗冲击性和耐磨性,使之可用于各种应用,大大提高机器的多功能性。它们旨在优化机器性能,减少安装和更换基刃所需的时间,并通过保持长磨损寿命而减少停机时间。

我们的基刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。

特性
• 中等抗冲击性和耐磨性

应用
• 挖掘机

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

Cat® 挖掘机基刃具有无与伦比的制造精度,可提高机器的耐用性和生产效率。我们的掘地工具(G.E.T,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

Cat 焊接基刃旨在提供中等抗冲击性和耐磨性,使之可用于各种应用,大大提高机器的多功能性。它们旨在优化机器性能,减少安装和更换基刃所需的时间,并通过保持长磨损寿命而减少停机时间。

我们的基刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。

特性
• 中等抗冲击性和耐磨性

应用
• 挖掘机

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 304.8
End Depth (in): 12
Overall Width (mm): 1226
Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Shape: Straight
Cut to Length: Cut-to-Length
Width Between Sidebars (in): 43.89
Overall Width (in): 48.268
Width Between Sidebars (mm): 1114.8
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel,Structural Steel
计量单位美制公制
Adapter Type: Weld-On Adapters
End Depth (mm): 304.8
End Depth (in): 12
查看更多
兼容型号
兼容型号
Excavator
320D GC320320D L323D L323D2 L323329D329D L325D L326D L324D L320D325D324D
查看更多
Excavator
320D GC320320D L323D L323D2 L323329D329D L325D L326D L324D L320D325D324D
保修信息
退货政策
127-2290 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈