登录
Cat®
品牌: Cat
底盘系统履带连杆:
履带连杆是底盘系统的一部分,用于连接来自连续履带的履带板,使车辆能够在崎岖地形上行驶。履带连杆组件由履带衬套、衬套端连杆、履带连杆、连杆端销和履带主螺栓等零件组成。销和衬套使接头能够相对转动和铰接,使履带能够适应不平坦的地面并保持牵引力。
特点:
• 销和衬套经过密封,可防止灰尘和碎屑进入,并在内部
润滑• 按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率
高• 可承受运行
过程中的高负载和应力 应用:
履带连接用于组装底盘系统中的履带,将动力从发动机传递到履带,广泛用于 Cat 205B、211B, 213B, 215, 215B, 215C, 215D, 225, 231D 和 312 挖掘机, 312, 315, 319D, 320, 323D, 325, 365 和 385 594H 吊管机, 931, 941 和 941, 941B 履带式装载机, 933C, 933E, 933F, 933G, 955C, 955E, D10, D3, D3B, D4, D4, D4, D4C, D4D, D4D, D4E, D5, D6, D6C, D9G, D9H 和 R4 履带式推土机, 980C 轮式装载机, 9C 和 9U 推土机, D318发动机(活塞),PM-201,PM-565,PM-565B,PR-1000,PR-1000C,PR-750B和PR-750C摊铺设备。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货