登录
速断联轴器
品牌: Cat
描述:
Cat® 携液快速断开接头符合极高的质量、可靠性和耐用性标准。这些快速断开接头在制造过程中遵循严格公差,确保连接无泄漏。每个 Cat 携液快速断开接头在工作压力和防腐蚀保护方面均满足或超出行业标准(如果适用),确保机器持久耐用、正常运转。
特性:
• 提供快速连接和断开功能的携液部件
• 旨在符合或超过行业标准零件性能并提供无泄漏连接
• 提供的图像仅供参考。快速断开接头的结构可能与所述图像略有不同,但此零件可与 OEM 零件互换。
应用:
快速断开接头适于特定应用,将携液软管和携液管连接至其他系统部件。这些零件用于快速连接和断开携液软管与携液管,以更换机器上的机具或执行需要连接或断开携液管线的常规保养功能。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.3 节和 ISO 17165-2 6.3 节。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货