选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销185-7219: 倾斜操纵杆销
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
185-7219: 倾斜操纵杆销
185-7219: 倾斜操纵杆销

Cat® 倾斜操纵杆销用于调节其所连接物体的倾斜角度,从而方便地控制定位和对齐

品牌: Cat

产品图像
185-7219: 倾斜操纵杆销
185-7219: 倾斜操纵杆销

Cat® 倾斜操纵杆销用于调节其所连接物体的倾斜角度,从而方便地控制定位和对齐
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
Cat 机器连杆销可支撑机架、连杆与工装机具之间的转动。它们用于两个结构之间必须发生转动的任何位置。Cat 原装销和套筒轴承经过特别设计,可以作为一个系统协同运转,以提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师为每个零件匹配合适的尺寸、材料、热处理、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件实现有效协作和同步磨损。

特性:
Cat 连杆销采用高级钢条加工而成,并经过硬化,可实现卓越的强度和磨损寿命。它们作为特定 Cat 机器销接头系统的组成部分而工作,而且经过全球极为严苛应用场合的测试和验证。表面硬度、饰面和镀层经过精心选择,使套筒轴承具有出色性能。它们可以降低整体成本,带来出色的强度和疲劳寿命、卓越的抗磨蚀性以及优异的销磨损保护,即使在高负载条件下也是如此。

应用:
Cat 硬化连杆销为需要卓越承载能力、强度和耐磨性的情况而设计,可延长销接头寿命。Cat 连杆销是在苛刻应用下最大限度提高性能的首选。它们设计为与配对套筒轴承配合使用。

警告:本产品可能会使您接触到包括镉在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
Cat 机器连杆销可支撑机架、连杆与工装机具之间的转动。它们用于两个结构之间必须发生转动的任何位置。Cat 原装销和套筒轴承经过特别设计,可以作为一个系统协同运转,以提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师为每个零件匹配合适的尺寸、材料、热处理、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件实现有效协作和同步磨损。

特性:
Cat 连杆销采用高级钢条加工而成,并经过硬化,可实现卓越的强度和磨损寿命。它们作为特定 Cat 机器销接头系统的组成部分而工作,而且经过全球极为严苛应用场合的测试和验证。表面硬度、饰面和镀层经过精心选择,使套筒轴承具有出色性能。它们可以降低整体成本,带来出色的强度和疲劳寿命、卓越的抗磨蚀性以及优异的销磨损保护,即使在高负载条件下也是如此。

应用:
Cat 硬化连杆销为需要卓越承载能力、强度和耐磨性的情况而设计,可延长销接头寿命。Cat 连杆销是在苛刻应用下最大限度提高性能的首选。它们设计为与配对套筒轴承配合使用。

警告:本产品可能会使您接触到包括镉在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
销类型: 展旗销
材料:
电镀: 镀硬铬
销直径(mm): 89
销直径(in): 3.5
长度(mm): 320
长度(in): 12.6
拆卸辅助装置/功能: 拉拔器孔
计量单位美制公制
销类型: 展旗销
材料:
电镀: 镀硬铬
查看更多
兼容型号
兼容型号
Wheel Loader
980L980K980980M980K HLG980G II980 XE980XE980H980G
查看更多
Wheel Loader
980L980K980980M980K HLG980G II980 XE980XE980H980G
保修信息
退货政策
185-7219 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
比较备用件
185-7219
此零件:
185-7219: 倾斜操纵杆销
销直径(in)

3.5

长度(in)

12.6

描述

Cat® 倾斜操纵杆销用于调节其所连接物体的倾斜角度,从而方便地控制定位和对齐

614-9484
此零件:
614-9484: 铲斗提升销套件

描述

完全更新销接头所需的所有零件。在正确的时间,在正确的位置提供所有正确的零件!该套件包括连杆销、轴承/衬套和紧固件(螺栓、垫圈、垫片、垫片等)

614-9486
此零件:
614-9486: 提升铲斗销套件

描述

套件提供销组件和轴承以及相关紧固件,用于更换 980 G、GII、H、HII 和 K 机器铲斗连接处的单个提升臂连杆销

相关零件
8T-4141
8T-4141: M20-2.5 x 70 mm 六角头螺栓
联系您的代理商
7X-7742
7X-7742: 20.6 mm 内径垫圈
联系您的代理商
185-7220
185-7220: 89.23 mm 内径套筒轴承
联系您的代理商
186-6319
186-6319: 1.6mm 厚垫圈
联系您的代理商
186-6320
186-6320: 90.5 mm 内径垫圈
联系您的代理商
201-1161
201-1161: 33.6 mm 厚垫片
联系您的代理商
7K-9211
7K-9211: 88.90mm 轴直径橡胶销密封件