登录
用于调角油缸的 Cat® 外尖端套件增强了油缸的稳定性和准确性
品牌: Cat
描述:
搭配用于压缩或扩展大型挡圈的外挡圈钳使用的尖端套件。
特性:
• 工具类型:尖端套件
• 套件包括两个(2)尖端和四个(4)螺钉
• 尖端直径:3.05 mm(0.120 in)
• 总长度:58.74 mm(2.31 in)
• 宽度:11.4 mm(0.45 in)
• 厚度:3.96 mm(0.155 in)
• 螺钉螺纹尺寸:1/4-28
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
目前我们没有此零件的兼容性信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货