NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈
234-3544: 47.22 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈
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
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 3.53
横截面直径(in): 0.139
内径(mm): 47.22
内径(in): 1.859
材料: FKM - 氟橡胶,FKM(90),FKM
划线尺寸(in): 225
兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 3.53
横截面直径(in): 0.139
内径(mm): 47.22
查看更多
兼容型号
兼容型号
Pumper
SPF343CSPF743SPF343SPT343
Wheel Tractor-Scraper
657
Material Handler
MH3037MH3049MH3059
Off Highway Truck
789G772777G770777E793D777789D793F798 AC796 AC785D794 AC773GC789785793798
Pump
WS305 XDWS223 XDWS255 SSWS223WS273 XDWS223 SSWS255 XDWS255
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6020B6020
Track-Type Tractor
D6D6XED6 XE
Rotary Drill
MD6310
Marine Engine
C280-16C280-12
Pipelayer
PL83PL87
Harvester Head
SAT323SAT422DBSAT322SAT322TSAT318TSCSAT318SAT318TSAT323TSCSAT323TSAT322TSC
Pulverizer
P345P365P245P232
Pump Power End
WSP223WSP305WSP273WSP255
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Work Tool
2023
Multi Processor
MP365MP345
Petroleum Transmission
TH48-E80TH48-E70
Petroleum Engine
C280-123512C3512B
Soil Compactor
825825K
Ejector Truck
740
Wheel Dozer
824K824
Landfill Compactor
826826K
Wheel Loader
980982980L980M982M
Gen Set Engine
C280-163616
Engine - Machine
C4.4
Articulated Truck
740C740 GC745C735C745
Quarry Truck
772G770G
Truck
785793F CMD797772G OEM793F OEM770G795F XQ793D793F795F AC789D777G772G793F ACMT4400D AC793F XQ785G797F794 AC770G OEM785C785D797B
查看更多
Pumper
SPF343CSPF743SPF343SPT343
保修信息
退货政策
234-3544 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
234-3544 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 234-3544 的说明

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 234-3544 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 3.53
横截面直径(in): 0.139
内径(mm): 47.22
内径(in): 1.859
材料: FKM - 氟橡胶,FKM(90),FKM
划线尺寸(in): 225
兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
查看更多
零件号 234-3544 的兼容型号

PUMPER

SPF343C SPF743 SPF343 SPT343

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657

MATERIAL HANDLER

MH3037 MH3049 MH3059

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 772 777G 770 777E 793D 777 789D 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 773GC 789 785 793 798

PUMP

WS305 XD WS223 XD WS255 SS WS223 WS273 XD WS223 SS WS255 XD WS255

ROTARY CUTTER

RC20

HYDRAULIC SHOVEL

6020B 6020

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D6XE D6 XE

ROTARY DRILL

MD6310

MARINE ENGINE

C280-16 C280-12

PIPELAYER

PL83 PL87

HARVESTER HEAD

SAT323 SAT422DB SAT322 SAT322T SAT318TSC SAT318 SAT318T SAT323TSC SAT323T SAT322TSC

PULVERIZER

P345 P365 P245 P232

PUMP POWER END

WSP223 WSP305 WSP273 WSP255

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70

WORK TOOL

2023

MULTI PROCESSOR

MP365 MP345

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80 TH48-E70

PETROLEUM ENGINE

C280-12 3512C 3512B

SOIL COMPACTOR

825 825K

EJECTOR TRUCK

740

WHEEL DOZER

824K 824

LANDFILL COMPACTOR

826 826K

WHEEL LOADER

980 982 980L 980M 982M

GEN SET ENGINE

C280-16 3616

ENGINE - MACHINE

C4.4

ARTICULATED TRUCK

740C 740 GC 745C 735C 745

QUARRY TRUCK

772G 770G

TRUCK

785 793F CMD 797 772G OEM 793F OEM 770G 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 777G 772G 793F AC MT4400D AC 793F XQ 785G 797F 794 AC 770G OEM 785C 785D 797B