NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈235-2474: 31.86 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
235-2474: 31.86 mm 内径 O 形密封圈
235-2474: 31.86 mm 内径 O 形密封圈

矩形密封件

品牌: Cat

产品图像
235-2474: 31.86 mm 内径 O 形密封圈

矩形密封件
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
矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的环形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆角或非圆角。

特性:
Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。

我们的密封件和密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的环形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆角或非圆角。

特性:
Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。

我们的密封件和密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面宽度(in): 0.19
横截面宽度(mm): 5
材料: FKM - 氟橡胶
内径(mm): 31.9
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。
内径(in): 1.25
材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
横截面高度(in): 0.13
横截面高度(mm): 3.4
计量单位美制公制
横截面宽度(in): 0.19
横截面宽度(mm): 5
材料: FKM - 氟橡胶
查看更多
兼容型号
兼容型号
Wheel Tractor
631K637K
Wheel Tractor-Scraper
657631K637631637K
Water Delivery System
777GCAT WDS
Off Highway Truck
789G777G793D777789D793F789793
Material Handler
MH3059MH3049
Wheel Loader
962M Z962950M Z950K962L962K950M950950L962M
Hydraulic Shovel
6015B6020601560406020B6030
Track-Type Tractor
D9D6D6XED11D6 XED6T
Wheel Scraper
637K
Truck
793F AC793F CMD797793F OEM793F XQ795F XQ793D797F793F795F AC785D777G797B
Spray Ar
CAT WDS
Excavator
320
Shovel
6040
查看更多
Wheel Tractor
631K637K
保修信息
退货政策
235-2474 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
235-2474 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 235-2474 的说明

描述:
矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的环形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆角或非圆角。

特性:
Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。

我们的密封件和密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括炭黑(空气传播、可吸入大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 235-2474 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面宽度(in): 0.19
横截面宽度(mm): 5
材料: FKM - 氟橡胶
内径(mm): 31.9
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。
内径(in): 1.25
材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
横截面高度(in): 0.13
横截面高度(mm): 3.4
查看更多
零件号 235-2474 的兼容型号

WHEEL TRACTOR

631K 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 631K 637 631 637K

WATER DELIVERY SYSTEM

777G CAT WDS

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 777G 793D 777 789D 793F 789 793

MATERIAL HANDLER

MH3059 MH3049

WHEEL LOADER

962M Z 962 950M Z 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6020 6015 6040 6020B 6030

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D6 D6XE D11 D6 XE D6T

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 797F 793F 795F AC 785D 777G 797B

SPRAY AR

CAT WDS

EXCAVATOR

320

SHOVEL

6040

查看更多
相关零件
610-1954
610-1954: 密封圈套件;法兰,高温 D