登录
用于后头盔支撑的 Cat® 销
品牌: Cat
描述:支撑销是用于连接机器的后头盔或行李箱盖并提供支撑的部件
。它有助于将底盖保持在打开位置,从而能够检修发动机室或后备箱。
特点:
• 可承受底盖的重量。
• 将引擎盖牢固地固定到位。
用途:
支撑柱在打开时为后头盔或行李箱盖提供支撑并增加稳定性,以便安全轻松地接触发动机室或后备箱。它们对于日常维护任务、检查和维修至关重要。广泛用于 Cat 950、950K、950L、950M、962、962K、962L、962M、966、966H、966K、966L、966M、972H、972K、972L、972M、980、980H、980K、980L、980M、982 和 982M 轮式装载机。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货