NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈320-9731: 125 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
320-9731: 125 mm 内径 O 形密封圈
320-9731: 125 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
320-9731: 125 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈
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
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

警告:癌症和生殖伤害 - www.P65Warnings.ca.gov

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

警告:癌症和生殖伤害 - www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 3
横截面直径(in): 0.118
内径(mm): 125
内径(in): 4.921
材料: 橡胶,FKM(90),FKM
兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变牧希皇鸵禾澹涣姿嵫熙ヒ海还栌停荒承┧崂
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 3
横截面直径(in): 0.118
内径(mm): 125
查看更多
兼容型号
兼容型号
Wheeled Excavator
M323FMH3026M315M315CM315DM322D2 MHMH3024M322D MHM317D2M318D MHM322FM322DM322CM320FM318DM316CM322M318CM320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
Excavator
M318FM315FM317F
Material Handler
MH3032MH3022MH3024
查看更多
Wheeled Excavator
M323FMH3026M315M315CM315DM322D2 MHMH3024M322D MHM317D2M318D MHM322FM322DM322CM320FM318DM316CM322M318CM320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
保修信息
退货政策
320-9731 的零件图