登录
Cat® 5V 主动绝对压力传感器,压力范围:13-1200 kPa(绝对),模拟输出,3 位 Ampseal 16 接头
品牌: Cat
Cat® 5V 主动绝对压力传感器,压力范围:13-1200 kPa(绝对),模拟输出,3 位 Ampseal 16 接头
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
325-7471 是一种 Cat 低压传感器,使用基于电容或应变仪表的技术,生成与施加的压力成比例的输出信号(模拟或 PWM)。此类传感器可配合多种电气接头和工艺连接件类型使用。
特性:
• 电源电压:5 V
• 最大压力:1200 kPa(174 psi)
• 传感介质:空气、空气/柴油排气混合物、生物柴油、发动机机油、柴油、天然气
• 输出类型:模拟
• 接头系列:Ampseal 16
• 接头针脚数:3
• 工作温度:-40°C 至 125°C(-40°F 至 257°F)
• 长度:335.4 mm(13.2 in)
• 螺纹尺寸:M12
应用:
低压传感器主要用于发动机相关应用,例如空气系统、排气后处理系统、燃油系统、发动机机油系统等。Cat 压力传感器是特定于应用的传感器。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货