登录
Cat® 电缆组件(蓄电池负极)(HD)(24V)
品牌: Cat
描述:
Cat 蓄电池电缆用于在最恶劣的天气条件下提供极限冷起动电流(CCA,Cold Cranking Amp)。它们可以在高达 80℃ 的温度下连续使用。全规格退火绞合铜芯,由热塑性绝缘材料包裹,在 -40℃ 下仍能保持柔韧性。Cat 蓄电池电缆包含重负荷蓄电池端子,旨在提供起动 Cat 设备所需的相同极限 CCA。
特性:
• 组件包含焊接电缆、环形端子、端子电缆、端子盖、接线端和管
• 通过 3/8 英寸(10 mm)环形端子将蓄电池连接到一个端接点。
• 电缆长度:1490 mm(58.66 in)
• 电缆线规 AWG:00
• 端子:环形,压接
应用:
极端环境条件。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货