登录
Cat® 50.72 mm 外径转向油缸连杆销
品牌: Cat
描述:
Cat 机器连杆销可支撑机架、连杆与工装机具之间的转动。它们用于两个结构之间必须发生转动的任何位置。Cat 原装销和套筒轴承经过特别设计,可以作为一个系统协同运转,以提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师为每个零件匹配合适的尺寸、材料、热处理、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件实现有效协作和同步磨损。
特性:
Cat 连杆销采用高级钢条加工而成,并经过硬化,可实现卓越的强度和磨损寿命。它们作为特定 Cat 机器销接头系统的组成部分而工作,而且经过全球极为严苛应用场合的测试和验证。表面硬度、饰面和镀层经过精心选择,使套筒轴承具有出色性能。它们可以降低整体成本,带来出色的强度和疲劳寿命、卓越的抗磨蚀性以及优异的销磨损保护,即使在高负载条件下也是如此。
应用:
Cat 硬化连杆销为需要卓越承载能力、强度和耐磨性的情况而设计,可延长销接头寿命。Cat 连杆销是在苛刻应用下最大限度提高性能的首选。它们设计为与配对套筒轴承配合使用。
2.01
7.64
Cat® 50.72 mm 外径转向油缸连杆销
完全更新销接头所需的所有零件。在正确的时间,在正确的位置提供所有正确的零件!该套件包括连杆销、轴承/衬套和紧固件(螺栓、垫圈、垫片、垫片等)
套件提供销组件和轴承以及相关紧固件,用于更换后端机架连接处的单个转向油缸销
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货