NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈
3D-8241: 532.26 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈
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
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 6.99
横截面直径(in): 0.275
内径(mm): 532.26
内径(in): 20.955
材料: NBR(75),NBR - 丁晴橡胶,丁晴橡胶(NBR)
Material Hardness: 75A
Dash Size: 470
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 6.99
横截面直径(in): 0.275
内径(mm): 532.26
查看更多
兼容型号
兼容型号
Wheel Tractor
627621650B666623651B651E641660B657E657B651641B657G657666B
Soil Compactor
825B
Cold Planer
PM-565PM-565B
Off Highway Truck
777G
Wheel Dozer
824B824
Landfill Compactor
826B
Motor Grader
1616H16G16H NA
Winch
59N59L58L5958
Wheel Loader
988
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Track-Type Tractor
D9D10ND8LD10RD10T2D10TD9TD9RD9LD9ND9 GC
Ripper
1098
Pipelayer
589
Truck
777C777B777D785D777G777F
Wheel Scraper
666666B657657B
Tractor
776D776C784C784B776B
Bulldozer
8S8U9C9U10SU9S9SU10U8A
Ripper Scarifier
16G
查看更多
Wheel Tractor
627621650B666623651B651E641660B657E657B651641B657G657666B
保修信息
退货政策
3D-8241 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
3D-8241 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 3D-8241 的说明

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 3D-8241 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 6.99
横截面直径(in): 0.275
内径(mm): 532.26
内径(in): 20.955
材料: NBR(75),NBR - 丁晴橡胶,丁晴橡胶(NBR)
Material Hardness: 75A
Dash Size: 470
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 3D-8241 的兼容型号

WHEEL TRACTOR

627 621 650B 666 623 651B 651E 641 660B 657E 657B 651 641B 657G 657 666B

SOIL COMPACTOR

825B

COLD PLANER

PM-565 PM-565B

OFF HIGHWAY TRUCK

777G

WHEEL DOZER

824B 824

LANDFILL COMPACTOR

826B

MOTOR GRADER

16 16H 16G 16H NA

WINCH

59N 59L 58L 59 58

WHEEL LOADER

988

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 7495 HF

TRACK-TYPE TRACTOR

D9 D10N D8L D10R D10T2 D10T D9T D9R D9L D9N D9 GC

RIPPER

10 9 8

PIPELAYER

589

TRUCK

777C 777B 777D 785D 777G 777F

WHEEL SCRAPER

666 666B 657 657B

TRACTOR

776D 776C 784C 784B 776B

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 10SU 9S 9SU 10U 8A

RIPPER SCARIFIER

16G