登录
带 M6 焊接螺母的 Cat® 保险丝座安装支架,长 X 宽 X 高:205 X 63 X 26 mm
品牌: Cat
带 M6 焊接螺母的 Cat® 保险丝座安装支架,长 X 宽 X 高:205 X 63 X 26 mm
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
零件号为 446-9281 的支架用于安装在预润滑电路中提供短路保护的保险丝座和保险丝。此保险丝有助于保护系统,以免发生对地短路。
特性:
• 带焊接螺母的钢支架
• 螺纹尺寸:M6(2X)
• 长度:205 mm(8.1 in)
• 宽度:63 mm(2.5 in)
• 高度:26 mm(1.0 in)
• 孔尺寸:13.5 mm(0.53 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货