登录
Cat® 液压软管很灵活,可以弯曲和绕过不同的障碍物,同时保持其强度和耐用性
品牌: Cat
Cat® 液压软管很灵活,可以弯曲和绕过不同的障碍物,同时保持其强度和耐用性
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
Cat 软管用于引导液体和气体流经机器系统。这些软管采用优质材料制成,能够承受 Cat 重负荷设备的特定应用压力,符合耐振性能和流量要求。Cat 液压软管和联轴器遵循业内极为严格的流程进行测试。每个 Cat 软管和联轴器组合均作为一个系统进行测试,以确保完全适配,从而最大限度提高安全性和可靠性。
Cat XT ES 软管系列由 Caterpillar 为高压液压应用设计和制造。适用的压力范围为 2500 到 6000 psi(17.5 到 42.0 MPa)。ES(增强螺旋)结构为 Caterpillar 专有设计,所测得的脉冲压力可达到行业标准的两倍。Cat 软管的工作半径仅为 SAE 弯曲半径的一半,可以在广泛的应用中实现更紧密的管道排布。
软管采用织物加固型合成橡胶管以及四或六层螺旋形包裹的高抗张钢丝加固层(其间由合成橡胶层隔开)制成。橡胶外壳耐油、耐候、耐磨损。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.3 节和 ISO 17165-2 6.3 节。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货