登录
Cat® X-2 C95 标准耐磨铲尖
品牌: Cat
描述:
耐磨铲尖(零件号 458-0330)更长,并采用更多耐磨材料来延长磨损使用寿命。
X-2 耐磨铲尖适用于高磨损应用,并且使用的耐磨材料大约比 X2 穿透型铲尖多 62%。
CapSure™ 固定装置内置在每个铲尖中,无需准备固定器库存,也无需单独安装固定器。使用通用方头转动一下即可锁定或解锁铲尖。Cat 代理商可根据应用帮助您选择适合的铲尖,在穿透力和磨损寿命之间实现恰当的平衡。
我们的斗齿持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿保护您的投资。
Cat 铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护
特性:
• 标准耐磨铲尖,带压缩套筒和锁紧固定器
• 齿尖系列:X-2
• 铲尖尺寸:C95
• 尖端形状:磨损
• 耐磨/耐用性:标准
• 铲尖长度:365 mm(14.4 in)
• 总长度:607 mm(23.9 in)
• 总宽度:334 mm(13.2 in)
• 总高度:280 mm(11.0 in)
• 重量:130.2 kg(287 lb)
应用:
适用于 6030 FS/6040 矿用液压挖掘机(HMS)的装配式唇形系统
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
目前我们没有此零件的兼容性信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货