登录
Cat® 履带张紧器液压控制阀压力开关,具有压力检测功能并可在设定压力下触发执行器机构
品牌: Cat
Cat® 履带张紧器液压控制阀压力开关,具有压力检测功能并可在设定压力下触发执行器机构
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
Cat 压力开关组件设计为根据系统设定压力的变化开启和关闭。Cat 部件可确保设备以最佳状态运行。
特性:
• 带尾线接头的钢压力开关
• 激活压力:13450 kPa(1951 psi)
• 触点位置:常闭和常开
• 介质:石油基液压油和发动机机油、柴油和空气
• 电压:28 VDC
• 接头类型:3 针 DT
• 螺纹尺寸:9/16-18
• 符合 ROHS 标准
• 坚固设计,使用寿命长
• 精确度高,性能稳定
• 安装方便快捷
• 用于与其他 Cat 部件协同工作,确保设备发挥最大潜能
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。Cat 部件可在剧烈振动、冲击、极端工作温度范围、热循环、热冲击、潮湿、腐蚀以及多尘等环境下的重负荷应用中工作。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货