NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页工装推雪犁481-3672: 3.0 m(10 ft)
首页
工装推雪犁
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)

强大的设计,能够以最高的效率和功率移动积雪。

品牌: Cat

产品图像
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)
481-3672: 3.0 m(10 ft)

强大的设计,能够以最高的效率和功率移动积雪。
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
Cat® 推雪犁专为停车场、车道、机场跑道和仓储区的除雪应用而设计。推雪犁可以铲起表面积雪并倾斜以将积雪堆到一侧。可翻转铲刃系统可以在撞击到井盖或大块碎石等物体时缩回,从而防止无法看到的潜在障碍物损坏您的机器和机具。

Cat® 推雪犁专为停车场、车道、机场跑道和仓储区的除雪应用而设计。推雪犁可以铲起表面积雪并倾斜以将积雪堆到一侧。可翻转铲刃系统可以在撞击到井盖或大块碎石等物体时缩回,从而防止无法看到的潜在障碍物损坏您的机器和机具。

技术规格
技术规格
计量单位美制公制
宽度: 3048 mm
宽度: 120 in
Width (in): 120
Width (mm): 3048
倾斜宽度: 2497 mm
倾斜宽度: 98.3 in
Angled Width (in): 98.3
Angled Width (mm): 2497
重量: 902 kg
重量: 1988.6 lb
Interface Type: IT Coupler
总高度: 41.4 in
总高度: 1051 mm
铲刀高度: 35 in
铲刀高度: 888 mm
长度: 54.5 in
长度: 1385 mm
接口类型: IT 连接器
可翻转铲刃高度: 7.6 in
可翻转铲刃高度: 194 mm
可翻转铲刃数量: 2
计量单位美制公制
宽度: 3048 mm
宽度: 120 in
Width (in): 120
查看更多
兼容型号
兼容型号
Backhoe Loader
432F2420F2430F2444F2
Compact Wheel Loader
914K914M918M910K910M
查看更多
Backhoe Loader
432F2420F2430F2444F2
保修信息
退货政策
481-3672 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
相关零件
216-8810
216-8810: 1.0 m3 (1.3 yd3), IT Coupler, Base Edge
联系您的代理商
251-1800
251-1800: 1.0 m3 (1.31 yd3), IT Coupler, Base Edge
联系您的代理商
479-8091
479-8091: 3.66 m(12 ft)