登录
横截面高度为 11.85 mm 的 Cat® 橡胶唇形密封件,用于保留润滑剂并避免污染物进入
品牌: Cat
横截面高度为 11.85 mm 的 Cat® 橡胶唇形密封件,用于保留润滑剂并避免污染物进入
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
唇形密封件用于旋转应用,防止机器内部的机油外泄,并且保护机器免遭外部污染。密封件用于 Cat 机器的绞盘系统,经专业设计,经久耐用、性能可靠,可在大多数极端环境下提供额外保护。
特性:
• 密封件材料:NBR
• 类型:SBI
• 轴直径:73.02 mm(2.8748 in)
• 外径:95.40 mm(3.7559 in)
• 密封件宽度:11.85 mm(0.4665 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货