登录
8A、816、824H、824、825、834、D7E、D8H 铲刃 25 mm
品牌: Cat
8A、816、824H、824、825、834、D7E、D8H 铲刃 25 mm
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
Cat® 铲刃具有无与伦比的制造精度,可保护机器铲刀免受损坏。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。
Cat 推土机铲刃提供了耐磨性和抗冲击性的最佳平衡。Cat 铲刃和端刃均设计为平衡系统,可在更长时间内移动更多材料,减少停机时间。这是通过提供更高的强度以获得更好的抗断裂性,以及通过提供最大的磨损保护来防止铲刃的底部和表面磨损来实现的。
我们的铲刃持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需要的性能。请始终选择 Cat 原装掘地工具保护您的投资。
特性
• 抗冲击、耐磨损
• 在任何应用中都能保证高生产率
应用
• 生产推土、平整推土和覆岩剥离
• 角铲、U 形铲刀和半 U 形铲刀
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货