登录
Cat® 钢制右侧角护罩
品牌: Cat
描述:
511-1737 是钢制成的角护罩。Cat 角护罩具有无与伦比的制造精度,提供坚固的耐磨损表面,有助于为铲斗侧面提供保护,我们的铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。
Cat 角护罩是可更换的耐磨表面,可保护铲斗侧面并降低铲斗维护成本。角护罩可提供更优异的铲斗穿透力,增加铲斗宽度和头部容量以提高有效负载,最终节省您的时间和金钱。
角护罩持久耐用,采用钢铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供您所需要的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿保护您的投资。
特性:
• 材料:钢
• 总长度:312 mm(12.28 英寸)
• 总宽度:392 mm(15.43 英寸)
• 总高度:88 mm(3.47 英寸)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货