NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页工装除雪机546-4485: SR118
首页
工装除雪机
546-4485: SR118
546-4485: SR118

设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。

品牌: Cat

产品图像
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118
546-4485: SR118

设计用于清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪。
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
Cat® 除雪机经设计可清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪,非常适合各种冬天清理和维护应用。

Cat® 除雪机经设计可清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪,非常适合各种冬天清理和维护应用。

技术规格
技术规格
计量单位美制公制
进气宽度: 1614 mm
进气宽度: 63.5 in
Intake Width (mm): 1614
Intake Width (in): 63.5
总宽度: 73.9 in
总宽度: 1877 mm
Maximum Throw (m): 12.2
Maximum Throw (ft): 40
重量: 478 kg
重量: 954.6 lb
Required Hydraulics: Standard Flow
总高度: 72.6 in
总高度: 1843 mm
总长度: 37.4 in
总长度: 951 mm
所需液压系统: 标准流量
最佳液压流量: 80 L/min(21.1 gpm)
最佳液压压力: 230 bar(3335.9 psi)
切割高度: 34.1 in
切割高度: 867 mm
最大抛送距离: 40 ft
最大抛送距离: 12.2 m
螺旋钻直径: 18 in
螺旋钻直径: 457 mm
叶轮风扇直径: 635 mm
叶轮风扇直径: 25 in
叶轮风扇宽度: 222 mm
叶轮风扇宽度: 8.7 in
旋转溜槽: 270 度
计量单位美制公制
进气宽度: 1614 mm
进气宽度: 63.5 in
Intake Width (mm): 1614
查看更多
兼容型号
兼容型号
Snow Blower
SR118
Compact Wheel Loader
908M906M907M
Wheel Loader
907K908K908906K907906
查看更多
Snow Blower
SR118
保修信息
退货政策
546-4485 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
图表描述技术规格兼容型号
546-4485 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 546-4485 的说明

Cat® 除雪机经设计可清除街道、停车场、车道和人行道上的积雪,非常适合各种冬天清理和维护应用。

查看更多
零件号 546-4485 的技术规格

计量单位

美制公制
进气宽度: 1614 mm
进气宽度: 63.5 in
Intake Width (mm): 1614
Intake Width (in): 63.5
总宽度: 73.9 in
总宽度: 1877 mm
Maximum Throw (m): 12.2
Maximum Throw (ft): 40
重量: 478 kg
重量: 954.6 lb
Required Hydraulics: Standard Flow
总高度: 72.6 in
总高度: 1843 mm
总长度: 37.4 in
总长度: 951 mm
所需液压系统: 标准流量
最佳液压流量: 80 L/min(21.1 gpm)
最佳液压压力: 230 bar(3335.9 psi)
切割高度: 34.1 in
切割高度: 867 mm
最大抛送距离: 40 ft
最大抛送距离: 12.2 m
螺旋钻直径: 18 in
螺旋钻直径: 457 mm
叶轮风扇直径: 635 mm
叶轮风扇直径: 25 in
叶轮风扇宽度: 222 mm
叶轮风扇宽度: 8.7 in
旋转溜槽: 270 度
查看更多
零件号 546-4485 的兼容型号

SNOW BLOWER

SR118

COMPACT WHEEL LOADER

908M 906M 907M

WHEEL LOADER

907K 908K 908 906K 907 906

查看更多
相关零件
177-1990
177-1990: 2134 mm(84 in)
联系您的代理商
479-8086
479-8086: 3.05 m(10 ft)
联系您的代理商
353-1697
353-1697: 1220 mm(48 in)
联系您的代理商
481-3668
481-3668: 2.4 m(8 ft)
联系您的代理商
231-8601
231-8601: CV119
联系您的代理商
426-6548
426-6548: 2036 mm(80 in)带防溢板,螺栓固定式铲刃
联系您的代理商
448-5670
448-5670: BA118C 液压
联系您的代理商
493-2259
493-2259: BU118