登录
Cat® 钢轮铣刨刀头连接到钢轮钢轮,可实现精确、有力的物料去除
品牌: Cat
描述:
使用中马力(100-300 hp/75-224 kW)机器切割混凝土的路面铣削应用的路面铣削齿的替换件。
特点:
• 切割比:混凝土
• 机器功率:中等(100-300 hp/75-224 kW)
• 凿子尺寸:0.76 in(20 mm)
• 外壳直径:1.34 in(34.0 mm)
• 规格长度:1.91 in(48.5 mm)
• 齿尖直径:0.47 in(11.9 mm)
• 齿尖长度:1.03 in(26.2 mm)
• 触发器槽:是
• 插入类型:塞 应用
:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货