登录
用于铣削、钻孔和成形应用的高性能多功能 Cat® 直刃刀具
品牌: Cat
描述:
此截齿适用于沥青铣削和中等马力(100-300 hp/75-224 kW)到中等切削条件下的铣削应用。
特征:
轴尺寸:20 mm(0.76 in)
壳体直径:41.9 mm(1.65 in)
仪表长度:47.7 mm(1.88 in)
尖端直径:10.2 mm(0.40 in)
尖端长度:17.0 mm(0.67 in)
触发器槽:否
进给类型:盖
应用:
切割材料:软-中沥青 切割比
:中等
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货