登录
用于散热器和空调冷却液管路的 Cat® EPDM 散装软管
品牌: Cat
描述:
Caterpillar 标准加热器软管符合可靠性能方面的 SAE J20R3 要求,可最大限度地延长设备的正常运行时间。
特性:
• 散装计量单位:CM
• 软管内径:15.88 mm(0.625 in)
• 软管 Dash 尺寸:-10
• 软管外径:23.9 mm(0.94 in)
• 最小爆裂压力:1750 kPa(254 psi)
• 最大工作压力:437 kPa(63 psi)
• 温度:125° C(257° F)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.3 节和 ISO 17165-2 6.3 节。
CatΠ软管组件产品警告
软管和联轴器组合选择不当将使保修失效,并可能导致严重的人身伤亡、财产损失或部件和机器系统故障。Cat® 软管组件产品作为一个系统进行设计和测试,以实现可靠连接,从而最大限度提高液压系统安全性和可靠性。此外,还建议使用妥善保养的适当 Caterpillar 工具,以确保软管按照技术规格卷曲。将 Caterpillar 软管与其他制造商的联轴器搭配使用或将 Caterpillar 联轴器与其他制造商的软管搭配使用可能会导致软管组件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建议或未授权这样做。更多信息请参阅 SAE J1273 6.
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货