登录
Cat® 链轮螺栓
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
Cat® 链轮螺栓
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
Cat 英制螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力。
特性:
• 材料:钢
• 螺纹尺寸:5/8-15 UNJF
• 肩长:23 mm(0.91 in)
• 螺栓柄长度:30 mm(1.18 in)
• 螺栓长度:53 mm(2.09 in)
• 六角尺寸:23.81 mm(0.94 in)
应用:
用于在高扭矩条件下将链轮牢固地连接到终传动。